Speisung AC24 V | Betriebsspannung / Frequenz | AC 24 V ±20 % oder AC 24 V class 2 (US) / 50/60 Hz | |
(SELV/PELV) |
|||
G (Ader 1 „rot“) und |
Leistungsaufnahme bei |
||
G0 (Ader 2 „schwarz“) |
Haltezustand |
1 VA/0,5 W |
|
Antrieb dreht |
3 VA/2,5 W |
||
Stellantrieb |
Nenndrehmoment |
5 Nm (GDB) / 10 Nm (GLB) |
|
maximales Drehmoment |
<7 Nm (GDB) / <14 Nm (GLB) |
||
Nenndrehwinkel / maximaler Drehwinkel |
90° / 95° ±2° |
||
Laufzeit für Nenndrehwinkel 90° |
150 s (50 Hz) / 125 s (60 Hz) |
||
Drehrichtung (einstellbar mit Tool oder über Bus) |
Uhrzeigersinn / Gegen-Uhrzeigersinn |
||
KNX-Bus |
Anschlusstyp |
KNX, TP1-256 (el. isoliert) |
|
Busstromaufnahme |
5 mA |
||
Konfigurations- und |
|||
Wartungsschnittstelle |
Buchsenleiste |
7-polig, Raster 2,0 mm |
|
Anschlusskabel |
Kabellänge |
0,9 m |
|
Adern und Querschnitt |
2 x 0,75 mm2 |
||
Gehäuseschutzart und |
Schutzart nach EN 60529 (Montagehinweise beachten) |
IP54 |
|
-Schutzklasse |
Isolationsschutzklasse nach EN 60730 |
III |
|
Umweltbedingungen |
Betrieb / Transport |
IEC 721-3-3 / IEC 721-3-2 |
|
Temperatur |
0...50 °C / −25…70 °C |
||
Feuchte (ohne Betauung) |
<95 % r.F. / <95 % r.F. |
||
Normen und Richtlinien |
Produktenorm |
||
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch u. ähnliche Anwendungen |
EN 60730-2-14 (Wirkungsweise Typ 1) |
||
Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich) |
Für Wohn-, Gewerbe und Industrieumgebung |
||
EU Konformität (CE) |
GDB181.1E/KN | GLB181.1E/KN | |
A5W00003842 1) | A5W00000176 1) | ||
RCM Konformität |
GDB181.1E/KN | GLB181.1E/KN | |
A5W00003843 1) | A5W00000177 1) | ||
Umweltverträglichkeit |
Die Produktumweltdeklaration CM2E4634E 1) enthält Daten zur umweltverträglichen Gestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzung und Entsorgung) |
||
Abmessungen |
B x H x T |
71 x 158 x 61 mm |
|
Verwendbare Klappenachsen |
Achsenform |
||
rund |
8...16 mm |
||
rund, mit Einlegeteil |
8...10 mm |
||
4-kant |
6...12,8 mm |
||
min. Achslänge |
30 mm |
||
max. Achshärte |
< 300 HV |
||
Gewicht |
ohne Verpackung |
0,6 kg |
|
Volumenstromregler |
3-Punktregler mit Hysterese |
||
, einstellbar (Auflösung 1 % / Auslieferung 100 %) |
20…120 % |
||
, einstellbar (Auflösung 1 % / Auslieferung 0 %) |
-20…100 % |
||
, einstellbar (Auflösung 0,01 / Auslieferung 1,00) |
1…3,16 |
||
= 1 ≙ 300 Pa bei nominalem Luftvolumenstrom |
|||
= 3,16 ≙ 30 Pa bei nominalem Luftvolumenstrom |
|||
Differenzdrucksensor |
Verbindungsschläuche (Innendurchmesser) |
3…8 mm |
|
Messbereich |
0…500 Pa |
||
Anwendungsbereich |
0…300 Pa |
||
Genauigkeit bei 23 °C, 966 mbar und beliebiger Einbaulage |
|||
Nullpunkt |
± 0,2 Pa |
||
Amplitude |
± 4,5 % des Messwertes |
||
Drift |
± 0,1 Pa / Jahr |
||
Max. zulässiger Betriebsdruck |
3000 Pa |
||
Max. zulässige einseitige Überlastung |
3000 Pa |
||
1) Die Dokumente können unter http://www.siemens.com/bt/download bezogen werden |