Human-machine interface - Basic Documentation - GDB181.1E/KN - GDB181.1EMKN - GDB181.1GMKW1 - GLB181.1E/KN

VAV-Kompaktregler KNX/PL-Link G..B181.1E/KN

Product Family
OpenAir
Desigo Room Automation
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
V2.5
Status
Gültig
Date
2021-10-25
Document No
CE1P3547de
Download ID
A6V10346324
Stock No.
S55499-D134
S55499-D135
S55499-D424
S55499-D505
Product No.
GDB181.1E/KN
GDB181.1EMKN
GDB181.1GMKW1
GLB181.1E/KN
Access level
Internet
File Type
html

Die Benutzerinteraktion mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-machine interface, HMI) ist nachfolgend beschrieben, vgl. ebenso Abschnitt 6.3.1. Das HMI besteht aus einer LED und einem Drucktaster.

Drucktaster

Aktion Drucktaster-Bedienung Rückmeldung
Ein-/Ausschalten des Adressiermodus Tasterdruck <1s LED wird rot bzw. dunkel
Reset auf OEM-Einstellungen Tasterdruck >20s LED blinkt orange bis Neustart
PL-Link Verbindungstest 1) Tasterdruck >2s und <20s LED blinkt 1x orange

LED-Statusanzeige

Farbe

Blinkmuster

Beschreibung

Aus

---

Fehlerfrier Betrieb oder Gerät nicht eingeschaltet

Grün

stetig

Verbindungstest erfolgreich 1)

Orange

blinkend

0,1 s ein / 0,1 s aus

OEM-Reset läuft

0,25 s ein / 1,75 s aus

Nach Auslösen eines Verbindungstests: warten 1)

Rot

stetig

Gerät ist im Adressier-/Programmiermodus

blinkend

0,5 s ein / 2 s aus

Interner Fehler: Reset nötig

1 s ein / 1 s aus

Nach Auslösen eines Verbindungstests: Test fehlgeschlagen 1)

1) Funktion oder Teil der Funktion ist nur bei PL-Link Betrieb verfügbar

Adressierung und Bus-Test mit Drucktaster

Die VAV Kompaktregler werden mit dem Drucktaster in den Adressiermodus versetzt:

  • Drucktaster drücken (>0.1s und <1s)

  • KNX Busverdrahtung OK 🡪 LED leuchtet rot, bis Adressierung / Programmierung abgeschlossen ist

  • KNX Busverdrahtung nicht OK 🡪 LED bleibt dunkel

Reset mit Drucktaster

Die VAV Kompaktregler können mit dem Drucktaster auf die OEM-Einstellungen zurückgesetzt werden:

  • Drucktaster >20s drücken

  • LED blinkt orange

  • Gerät startet neu

Alle vom OEM einstellbaren Parameter werden auf die OEM-Voreinstellung zurückgesetzt.

PPS2 Schnittstelle

Für die OEM-Fabrikprogrammierung oder Inbetriebnahme / Wartung direkt am VAV-Kompaktregler kann ein geeignetes Tool (ACS931 / ACS941 mit AST22, oder AST20) direkt an der PPS2 Schnittstelle angeschlossen werden, vgl. Abschnitt 4.1.