Nr. | Name in ETS | Objekt-Funktion | Flags | Datenpunkttyp KNX | Wertebereich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | R | W | T | U | ID | DPT_Name | Format | Unit | ||||
1 | Störungsinformation | Senden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 219.001 | _AlarmInfo | 6 Byte | --- | [0...255] = Log Nr. [0...2] = Alarmpriorität [0...14] = Application area [0...4] = Fehlerklasse [0...7] = Attribute [0...7] = Alarmstatus |
2 | Störungszustand | Senden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.005 | _Alarm | 1 bit | --- | 0 = No alarm 1 = Alarm |
3 | Störungsübertragung | Empfangen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.003 | _Enable | 1 bit | --- | 0 = Abschalten 1 = Freigeben |
4 | Sollwert | Empfangen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.001 | _Scaling | 1 Byte | % | 0...100% |
5 | Klappenposition | Senden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.001 | _ Scaling | 1 Byte | % | 0...100% |
6 | Volumenstrom (relativ) | Senden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.001 | _ Scaling | 1 Byte | % | 0…100% |
Senden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.010 | _Percent_V16 | 2 Bytes | % | -327.68...327.67% | ||
Senden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.004 | _ Percent_U8 | 1 Byte | % | 0…255% | ||
7 | Volumenstrom (absolut) 1) | Senden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.009 | _Value_Airflow | 2 Bytes | m3/h | -670 760…670 760 m3/h |
Senden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.077 | _ Volume_Flux | 4 Bytes | m3/s | 0...(232 -1) | ||
8 | Störung | Senden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.005 | _Alarm | 1 bit | --- | 0 = No alarm 1 = Alarm |
9 | Übersteuerung | Senden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.002 | _Bool | 1 bit | --- | 0 = Falsch 1 = Wahr |
10 | Vorrang-Position 1 | Empfangen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.003 | _Enable | 1 bit | --- | 0 = Abschalten 1 = Freigeben |
11 | Vorrang-Position 2 | Empfangen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.003 | _Enable | 1 bit | --- | 0 = Abschalten 1 = Freigeben |
12 | Einregelbetrieb | Empfangen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.003 | _Enable | 1 bit | --- | 0 = Abschalten 1 = Freigeben |
13 | Vmin | Empfangen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.010 | _Percent_V16 | 2 Bytes | % | -327.68...327.67% |
14 | Vmax | Empfangen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.010 | _Percent_V16 | 2 Bytes | % | -327.68...327.67% |
15 | Vnom | Nur lesen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.009 | _Value_Airflow | 2 Bytes | m3/h | -670 760…670 760 m3/h |
16 | Öffnungsrichtung | Nur lesen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | _Invert | 1 bit | --- | 0 = Not Inverted 1 = Inverted |
17 | Differenzdruck 2) | Nur lesen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.006 | _Value_Pres | 2 Bytes | Pa | 0…670 760 Pa |
Nur lesen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.058 | _Value_Pressure | 4 Bytes | Pa | 0...(232 -1) | ||
18 | Koeffizient | Nur lesen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.* | 4-Byte Float | 4 Bytes | --- | 0..3.16 |
19 | OEM-Reset | Empfangen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.017 | _Trigger | 1 bit | --- | 0, 1 = Trigger |
1) Für einige Gruppenobjekte können im ETS alternative Datentypen (DPT) eingestellt werden. Der erste Eintrag in der Tabelle markiert jeweils die Ausliefereinstellung. |