Master/Slave-Betrieb - Basic Documentation - GDB181.1E/KN - GDB181.1EMKN - GDB181.1GMKW1 - GLB181.1E/KN

VAV-Kompaktregler KNX/PL-Link G..B181.1E/KN

Product Family
OpenAir
Desigo Room Automation
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
V2.5
Status
Gültig
Date
2021-10-25
Document No
CE1P3547de
Download ID
A6V10346324
Stock No.
S55499-D134
S55499-D135
S55499-D424
S55499-D505
Product No.
GDB181.1E/KN
GDB181.1EMKN
GDB181.1GMKW1
GLB181.1E/KN
Access level
Internet
File Type
html

Um Zu- und Abluft in KNX LTE-Mode-Umgebungen (Synco 700 ab Serie C) zu regeln, ist ein Master/Slave-Betrieb erforderlich. In dieser Betriebsart ist das Istwert-Signal des Master-Reglers (Zuluft) das Führungssignal des Slave-Reglers (Abluft), vgl. auch Abschnitt 6.2.2.

Einstellbeispiel C1

VVS-Verhältnisregelung 1 : 1

Zuluft (Master)

Abluft (Slave)

Übergeordneter Regler

0 %

100 %

0 %

100 %

VAV-Kompaktregler

20 %

80 %

0 %

100 %

Führungssignal: Ymaster = 25 %

Ergebnis: = = 35 %

Einstellbeispiel C2

VVS-Differenzregelung, mit 20 % konstantem Zuluftvolumenstromüberschuss (Raumüberdruck)

Zuluft (Master)

Abluft (Slave)

Übergeordneter Regler

0 %

100 %

0 %

100 %

VAV-Kompaktregler

20 %

80 %

-20 %

80 %

Führungssignal: Ymaster = 25 %

Ergebnis: = 35 %, = 15 %

Einstellbeispiel C3

VVS-Differenzregelung, mit 20 % konstantem Abluftvolumenstromüberschuss (Raumunterdruck)

Zuluft (Master)

Abluft (Slave)

Übergeordneter Regler

0 %

100 %

0 %

100 %

VAV-Kompaktregler

20 %

80 %

20 %

120 %

Führungssignal: Ymaster = 25 %

Ergebnis: = 35 %, = 55 %