1 |
Störungsinformation |
Wenn das Gruppenobjekt #3 ”Störungsübertragung” auf “Ein” gesetzt wurde, können die folgenden Fehler übertragen werden, wenn sie auftreten. In diesem Fall ändert sich der Wert des Gruppenobjekt #2 auf “Alarm”.
|
|
Die Zielposition kann wegen einer mechanischen Blockade nicht erreicht werden.
|
Blockade entfernen (visuelle Inspektion erforderlich) oder Öffnungsrichtung korrigieren, falls falsch. Danach adaptive Positionierung einschalten, falls die mechanischen Anschläge beabsichtigt sind.
|
|
XX 01 01 02 0C 05 |
Antrieb ist im Ersatzbetrieb (vgl. zugeordnete Parametereinstellungen)
|
Antrieb verlässt Ersatzbetrieb, wenn wieder ein Sollwert empfangen wird.
|
Druckmess-Schläuche vertauscht
|
XX 01 0A 01 0C 05 |
Drucksensor misst den niedrigeren Druck am mit “+” markierten Anschluss.
|
Anschluss-Schläuche korrekt anschliessen.
|
|
XX 01 0A 01 0C 05 |
Interne Kommunikation mit Drucksensor gestört (200 ms Timeout)
|
Anschluss prüfen und neu starten, oder austauschen.
|
|
XX 01 0A 04 0C 05 |
Erscheint nach einer kum. Motorlaufzeit von 365 Tagen
|
Gerät und Regelkreiseinstellungen prüfen.
|
*) „XX“ steht für einen Zähler, der mit „00“ beginnt und mit jedem Eintreten um 1 erhöht wird.
|
|
2 |
Störungszustand |
Zeigt an, ob der Antrieb im Störungszustand ist. Falls ja, können genauere Angaben mit dem Gruppenobjekt #1 ausgelesen werden. |
3 |
Störungsübertragung |
Aktivieren / Deaktivieren der Störungsübertragung. Die Störungsübertragung ist per Voreinstellung deaktiviert, so dass keine Störungen über den Bus übertragen werden. |
4 |
Sollwert |
Sollwert 0…100% für den Volumenstrom oder die Klappenposition, entsprechend der gewählten Betriebsart. |
5 |
Klappenposition |
Relative Klappenposition 0…100%. Ein Öffnungsbereich von weniger als 0..90° kann auf 0..100% normalisiert werden, indem die adaptive Positionierung aktiviert wird. |
6 |
Volumenstrom (relativ) |
Volumenstrom relativ zu Vnom, Vmin und Vmax. |
7 |
Volumenstrom (absolut) |
Volumenstrom in m3/h oder m3/s je nach gewähltem Datentyp. |
8 |
Störung |
Identisch mit Gruppenobjekt #2 (verfügbar aus Kompatibilitätsgründen). |
9 |
Übersteuerung |
Zeigt an, ob der Antrieb durch ein Programmiertool an der PPS2-Schnittstelle oder die Gruppenobjekte #10 / #11 übersteuert wird. |
10 |
Vorrang-Position 1 |
Fährt den Antrieb auf die durch den zugeordneten ETS-Parameter definierte Vorrang-Position 1. |
11 |
Vorrang-Position 2 |
Fährt den Antrieb auf die durch den zugeordneten ETS-Parameter definierte Vorrang-Position 2. |
12 |
Einregelbetrieb |
Fährt den Antrieb für die Einregelung der Lüftungsanlage auf Vmax. |
13 |
Vmin |
Minimaler Volumenstrom relativ zu Vnom. |
14 |
Vmax |
Maximaler Volumenstrom relativ zu Vnom. |
15 |
Vnom |
Nominaler Volumenstrom (absolut). |
16 |
Öffnungsrichtung |
Öffnungsrichtung der Luftklappe. |
17 |
Differenzdruck |
Messwert des eingebauten Differenzdrucksensors. |
18 |
Koeffizient |
Kennwert zur Zuordnung eines nominalen Diferenzdrucks zu einem nominalen Volumenstrom. |
19 |
OEM-Reset |
Zurücksetzen aller Parameter auf die OEM-Voreinstellung sofern vorhanden. |