Priorisierung der Kommunikationsobjekte - Basic Documentation - GDB181.1E/KN - GDB181.1EMKN - GDB181.1GMKW1 - GLB181.1E/KN

VAV-Kompaktregler KNX/PL-Link G..B181.1E/KN

Product Family
OpenAir
Desigo Room Automation
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
V2.5
Status
Gültig
Date
2021-10-25
Document No
CE1P3547de
Download ID
A6V10346324
Stock No.
S55499-D134
S55499-D135
S55499-D424
S55499-D505
Product No.
GDB181.1E/KN
GDB181.1EMKN
GDB181.1GMKW1
GLB181.1E/KN
Access level
Internet
File Type
html

Die Kommunikationsobjekte sind entsprechend der untenstehenden Tabelle priorisiert. Ein Zwangs-/Übersteuerungssignal ist aktiv, bis es explizit deaktiviert wird oder das HMI/Tool vom VAV-Kompaktregler getrennt wird. Der Ersatzbetrieb wird deaktiviert, wenn ein neuer Sollwert empfangen wird oder die Versorgungs­spannung zurückgesetzt wird.

Priorität Kommunikationsobjekt Verhalten nach Spannungs-Reset

1

Manuelle Getriebeausrastung

Unbeeinflusst

2

Adaptionslauf

Wird neu gestartet

3

Lokale Übersteuerung (HMI/Tool)

Wird zurückgesetzt

4

Fern-Übersteuerung „Vorrang-Position 1“ (Gruppenobjekt #10)

Wird zurückgesetzt

5

Einregelbetrieb (Gruppenobjekt #12)

Wird zurückgesetzt 1)

6

Fern-Übersteuerung “Override position 2” (Gruppenobjekt #11)

Wird zurückgesetzt

7

Sollwert (Gruppenobjekt #4)

Wird zurückgesetzt

8

Ersatzbetrieb

Wird zurückgesetzt

1) Nur in der Betriebsart VAV