Die VAV-Kompaktregler werden mit zwei vorverdrahteten Anschlusskabeln ausgeliefert, deren Kabelenden mit Aderendhülsen versehen sind.
Geräteschaltplan
(gilt für alle Typen)
Tool = 7-polige Konfigurations- und Wartungsschnittstelle |
Speisungs- und Bus-Anschlusskabel (farbcodiert und markiert)
Aderbeschriftung |
Aderfarbe |
Klemmen-Code |
Bedeutung |
---|---|---|---|
Kabel 1: Speisung / schwarze Ummantelung |
|||
1 |
rot (RD) |
G |
Spannung Phase AC 24 V |
2 |
schwarz (BK) |
G0 |
Spannung Neutralleiter AC 24 V |
Kabel 2: Bus-Anschluss / grüne Ummantelung |
|||
1 |
rot (RD) |
CE+ |
Bus-Anschluss (KNX / PL-Link) |
2 |
schwarz (BK) |
CE- |
Bus-Anschluss (KNX / PL-Link) |
Die VAV-Kompaktregler werden als KNX-Geräte an einen Bus nach dem KNX-TP1 Standard angeschlossen. Es sind die KNX-spezifischen Beschränkungen hinsichtlich Leitungslängen, Speisung, Anzahl anschliessbarer Geräte und Abstände zu beachten. Einen Überblick geben die Dokumente [13] und [16] sowie der KNX-Standard.
Anschlussschaltplan
Anschluss an den KNX TP1-Bus
N1 G..B181.1E/KN N2 RDG400KN (als Beispiel für ein VAV-fähiges Raumgerät) |
Hinweis
Je nach Gerät kann sich der Anschluss an den Klemmen unterscheiden. Neben Geräten mit Doppelklemmen und solchen mit intern verbundenen Klemmen sind auch Anschlüsse über Abzweigdosen möglich.
Die Betriebsspannung an den Klemmen G und G0 muss den Anforderungen für SELV oder PELV genügen.
Es sind Sicherheitstransformatoren mit doppelter Isolation nach EN 61558 zu verwenden; sie müssen für 100 % Einschaltdauer ausgelegt sein.