Parametereinstellung
Die VAV-Kompaktregler werden in der Regel vom OEM grundlegend konfiguriert, insbesondere der Parameter Vn. Diese Grundkonfiguration ist unabhängig von der verwendeten Systemumgebung (PL-Link, KNX LTE-Mode, KNX S-Mode).
Für die Parametereinstellung stehen Konfigurations- und Wartungstools zur Verfügung, vgl. Abschnitt 5.2. Je nach Netzwerkumgebung (PL-Link, KNX LTE oder KNX S-Mode) sind weitere Einstellmöglichkeiten verfügbar, vgl. auch Kapitel 9.
Parameter | Wertebereich | Beschreibung | Werkseinstellung |
---|---|---|---|
Betriebsart | VAV / POS | Auswertung des Sollwerts VAV = Sollwert regelt Volumenstrom [%] POS = Sollwert regelt Klappenstellung [%] |
VAV |
Öffnungsrichtung | UZS (R) / GUZS (L) |
Öffnungsrichtung der Luftklappe | UZS (R) |
Adaptive Positionierung | Aus / Ein | Adaption der Klappenstellungsrückmeldung an den tatsächlichen Öffnungsbereich 1) Aus = keine Adaption / 0°...90° 🡪 0…100 % Ein = Adaption / z.B. 0°…60° 🡪 0…100 % |
Aus |
Vmin | -20…100% | Minimaler Luftvolumenstrom | 0 % |
Vmax | 20…120% | Maximaler Luftvolumenstrom | 100 % |
Vnom | 0…60 000 m3/h | Nominaler Luftvolumenstrom 2) | 100 m3/h |
Boxen-koeffizient (Vn) | 1…3,16 | Kennwert für Luftvolumenstrom bei nominalem Differenzdruck; vom VAV-Box-OEM eingestellt | 1 |
Höhe ü. M. | 0…5000m in 500m Schritten |
Korrekturfaktor für den dp-Sensor (einzustellen auf den der tats. Höhe ü. M. nächsten n*500m Wert) | 500 Meter |
1) Die Adaption darf nicht eingeschaltet werden, während eine mechanische Blockade vorliegt.
2) Der Wert wird nur zur Anzeige und nicht für den Volumenstromregelkreis verwendet.
Variable Volumenstromregelung (VVS / VAV)
Die VAV-Kompaktregler arbeiten im VVS-Betrieb, wenn sie an die Spannungsversorgung angeschlossen sind. Der Arbeitsbereich Vmin … Vmax wird mit dem Sollwertsignal ausgesteuert.
1 Sollwertbereich 2 Istwertbereich 3 Regelbereich |
Variable Volumenstromregelung (KVS / CAV)
Eine Konstantvolumenstrom-Regelung wird durch Einstellung des Sollwerts auf einen konstanten Wert oder durch Einstellen von Vmin = Vmax erreicht.
Positionsregelung
Die VAV Kompaktregler können als Klappenantrieb betrieben werden. In dem Fall wird der 0..100% Sollwert als Positionsvorgabe interpretiert.