Parameter | Bereich | Beschreibung | Werksein-stellung |
---|---|---|---|
Sollwert | 0..100% | Sollwert zum VAV-Regler, relativ zum Vmin/Vmax-Bereich 0% 🡪 Vmin / 100% 🡪 Vmax |
N/A |
Istwert Position | 0..100% | Klappenstellung, abh. von der Einstellung für adaptive Positionierung | N/A |
Istwert Vol‘strom (abs.) | 0..65’535 m3/h | Istwert Vol‘strom in m3/h oder l/s | N/A |
Istwert Vol‘strom (%Vnom) | 0..100% | Istwert Vol‘strom in % relativ zu Vnom | N/A |
Istwert Diff‘druck (abs.) | 0..300 Pa | Istwert Diff‘druck (Absolutwert) | N/A |
Zwangssteuerung | Offen / Zu / Stop / Min / Max | Zwangssteuerung für Wartungs- und Testzwecke | N/A |
Betriebsart | VAV / POS | VAV = Sollwert regelt Volumenstrom 0...100% POS = Sollwert regelt Klappenstellung 0…100% |
VAV |
Öffnungsrichtung | UZS / GUZS | Öffnungsrichtung der Luftklappe | UZS |
Adaptive Positionierung | Absolut / Adaptiv | Adaption der Stellungsrückmeldung 0...100% an den tatsächlichen (falls mech. beschränkt) Öffnungsbereich 1) 1) Aus = Keine Adaption / Ein = Adaption aktiv |
Absolut |
Vmin | -20..100% | Minimaler Luftvolumenstrom, relativ zu Vnom | 0 % |
Vmax | 20..120% | Maximaler Luftvolumenstrom, relativ zu Vnom | 100 % |
Vnom | 0..65‘535 m3/h | Nominaler Volumenstrom 2) | 100 m3/h |
Vn (Koeffizient) | 1..3.16 | Kennwert für Luftvolumenstrom bei nominalem Differenzdruck; vom VAV-Box-OEM eingestellt | 1.00 |
dpnom | 30..300 Pa | Nominaler Differenzdruck, korrespondiert m. Vn | 300 Pa |
Höhe ü.M. | 0..5000m, in 500m Schritten (AST20: 100m) | Korrekturfaktor für den dp-Sensor (einzustellen auf den der tats. Höhe ü. M. nächsten n*500m Wert) | 500 Meter |
Einheit Vol‘strom | m3/h / l/s | Einheit in der der Volumenstrom dargestellt wird | m3/h |
Einheit Vmin/Vmax | %, m3/h or l/s | Einheit in der Vmin/Vmax eingegeben werden | % |
1) Adaptive Positionierung darf nicht eingeschaltet werden, während der Antrieb sich in einer mech. Blockade befindet.
2) Wert wird nur zur Anzeige verwendet, nicht zur Regelung
Hinweis
Einige Parameter sind ebenfalls als ETS-Parameters verfügbar. In ETS gesetzte Parameter (Vorgabewerte beachten!) überschreiben dabei zuvor gemachte Einstellungen.