Verbinden Sie die PT2009-A1 mit einem Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit dem PN2001-A1 oder PN2009-A1.

Daisy-Chain-Verkabelung mehrerer PT2009-A1 mit PN2001-A1 oder PN2009-A1 in Standardanwendungsfall

1

Cerberus PACE Compact-Schrank

2

Externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör

3

'RS485-Baustein (1 Port)' PN1002-A1 oder 'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' PN2009-A1

4

Verdrahtung zu PN2009-A1

5

Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet die PN2009-A1 mit der ersten PT2009-A1

6

Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet eine PT2009-A1 mit der nächsten

Die Abbildung oben zeigt ein Beispiel für die Daisy-Chain-Verkabelung mehrerer PT2009-A1, die an einen Schrank angeschlossen sind. Diese Verkabelung kann nur in Standardanwendungsfällen verwendet werden. Sie ist nicht zulässig in Evakuierungsanwendungsfällen.

Jeder Fehler in der Verkabelung zwischen PN2001-A1 oder PN2009-A1 (3) und der ersten PT2009-A1 (2) wirkt sich auf alle drei angeschlossenen PT2009-A1 aus.

Die drei angeschlossenen PT2009-A1 teilen sich einen analogen Audioeingangskanal. Daher kann nur eine PT2009-A1 gleichzeitig aktiv sein.

PN2001-A1 und PN2009-A1 (3) bieten eine isolierte DC 24 V mit Erdschlussüberwachung, einen isolierten 'PACE-Bus' (RS485) und einen isolierten analogen Audioeingang und analogen Audioausgang.

Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Signale im Schrank.

PN2001-A1 und PN2009-A1 bieten einen RJ45-Steckverbinder für alle Signale. Dies erleichtert die Verkabelung der PT2009-A1.

Für die Verkabelung (5) von PN2001-A1 oder PN2009-A1 mit der ersten PT2009-A1 sowie für die Verkabelung (6) einer PT2009-A1 mit der nächsten werden Standard-Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbindern verwendet.