Die PT2008-A1 kann an eine Digitale Audiomatrix-Platine PC1001-A3, PC1002-A3 oder an eine Digitale Audiomatrix PC2001-A1, PC2003-A1 oder PC2005-A1 angeschlossen werden und ist nicht kompatibel mit PC2002-A1 oder PC2006-A1.

Das Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) wird für die Verbindung zur Digitalen Audiomatrix über das mitgelieferte Tischsprechstellen-Interface verwendet, maximale Länge 150 m.

Die PT2008-A1 kommuniziert mit der Digitalen Audiomatrix über logische Steuereingänge.

Das analoge Audiosignal von PT2008-A1 wird nur über den analogen Audioeingang 'IN1' an die Audiomatrix angeschlossen. Alle angeschlossenen Sprechstellen arbeiten parallel auf demselben Audiokanal. Nur eine der angeschlossenen Sprechstellen kann gleichzeitig aktiv sein.

Wenn eine Sprechstelle PT2008-A1, PT2003-A1 oder PT2009-A1 an einer Audiomatrix mit integrierter Micro‑SD‑Karte angeschlossen ist, haben die Sprechstelle und die Durchsage der Micro-SD-Karte die gleiche Signalpriorität.

Die PT2008-A1 kann nicht an dieselbe Digitale Audiomatrix wie PT2003-A1 oder PT2009-A1 angeschlossen werden.

Nur eine PT2008-A1 kann pro Tischsprechstellen-Interface und Digitale Audiomatrix angeschlossen werden.