Verbinden Sie die PT2009-A1 mit einem Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit dem PTO2008-A1. Eine oder mehrere PT2009-A1 können angeschlossen werden.
1 | Cerberus PACE Compact-Schrank |
2 | Externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör |
3 | 'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1 |
4 | 'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1 |
5 | 'ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)' PNA2009-A1 |
6 | 'Sprechstellen-Interface (RS485)' PTO2008-A1 |
7 | Verdrahtung zu PTO2008-A1 |
8 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet die PTO2008-A1 mit der ersten PT2009-A1 |
9 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet eine PT2009-A1 mit der nächsten |
Die Abbildung oben zeigt ein Beispiel für die Daisy-Chain-Verkabelung mehrerer PT2009-A1, die an einen Schrank angeschlossen sind. Diese Verkabelung kann nur in Standardanwendungsfällen verwendet werden. Sie ist nicht zulässig in Evakuierungsanwendungsfällen.
Jeder Fehler in der Verkabelung zwischen PTO2008-A1 (6) und der ersten PT2009-A1 (2) wirkt sich auf alle drei angeschlossenen PT2009-A1 aus.
Die drei angeschlossenen PT2009-A1 teilen sich einen analogen Audioeingangskanal. Daher kann nur eine PT2009-A1 gleichzeitig aktiv sein.
PCA2011-A1 und PCA2018-A1 (3) liefern isolierte DC 24 V. Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Signale im Schrank.
PCA2001-A1 (4) erkennt einen Erdschluss in der 24 V Verkabelung zu PT2009-A1.
PNA2009-A1 (5) stellt einen isolierten 'PACE-Bus' (RS485) bereit. Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Kommunikation im Schrank.
Die 24 V Stromversorgung, der 'PACE-Bus' (RS485) und die analoge Audioverbindung werden an die PTO2008-A1 angeschlossen.
Eine Sicherung auf dem PTO2008-A1 schützt die interne 24 V Stromversorgung.
PTO2008-A1 bietet einen RJ45-Steckverbinder für alle Signale. Dies erleichtert die Verkabelung der PT2009-A1.
Für die Verkabelung (8) von PTO2008-A1 mit der ersten PT2009-A1 sowie für die Verkabelung (9) einer PT2009-A1 mit der nächsten werden Standard-Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbindern verwendet.