Verkabelung einer PT2003-A1

1

Cerberus PACE Compact-Schrank

2

Externe Feuerwehr-Sprechstelle (485, AT) PT2003-A1

3

MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W) PCA2011-A1 oder MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W) PCA2018-A1

4

Erdschlussüberwachung (24V) PCA2001-A1

5

ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert) PNA2009-A1

6

Sprechstellen-Interface (RS485) PTO2008-A1

7

Verdrahtung zu PTO2008-A1

8

Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PTO2008-A1 mit PT2003-A1

Die Abbildung oben zeigt ein Beispiel für die Verkabelung einer PT2003-A1, die an einer digitalen Audiomatrix angeschlossen ist. Diese Verkabelung kann für PT2003-A1 in Evakuierungsanwendungsfällen genutzt werden.

PCA2011-A1 und PCA2018-A1 (3) liefern isolierte DC 24 V.

Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Signale im Schrank.

PCA2001-A1 (4) erkennt einen Erdschluss in der 24 V Verkabelung (2) zu PT2003-A1 (2).

PNA2009-A1 (5) stellt einen isolierten 'PACE-Bus' (RS485) bereit. Es dürfen keine weiteren Komponenten an diesen 'PACE-Bus' (RS485) angeschlossen werden PT2003-A1. Die PT2003-A1 ist mit einem PNA2009-A1 verbunden. Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die 'PACE-Bus'-Kommunikation zu den anderen 'PACE-Bus'-Komponenten.

Die 24 V Stromversorgung, der 'PACE-Bus' (RS485) und die analoge Audioverbindung werden an die PTO2008-A1 (6) angeschlossen.

Eine Sicherung auf dem PTO2008-A1 schützt die interne 24 V Stromversorgung.

PTO2008-A1 bietet einen RJ45-Steckverbinder für alle Signale. Dies erleichtert die Verkabelung der PT2003-A1.

Für die Verkabelung (8) von PTO2008-A1 mit PT2003-A1 werden Standard-Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbindern verwendet.