Variante A mit PT2009-A1, PCA2001-A1 und PNA2009-A1
1 | Cerberus PACE Compact-Schrank |
2 | 3x externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör |
3 | 'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1 |
4 | 'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1 |
5 | 'ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)' PNA2009-A1 |
6 | 3x 'Sprechstellen-Interface (RS485)' PTO2008-A1 |
7 | Verkabelung zur ersten PTO2008-A1 |
8 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet eine PTO2008-A1 mit der nächsten |
9 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PTO2008-A1 mit PT2009-A1 |
Variante B mit PN1002-A1 oder PN2009-A1
1 | Cerberus PACE Compact-Schrank |
2 | Externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör |
6 | 3x 'Sprechstellen-Interface (RS485)' PTO2008-A1 |
7 | Verkabelung zur ersten PTO2008-A1 |
8 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet eine PTO2008-A1 mit der nächsten |
9 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PTO2008-A1 mit PT2009-A1 |
10 | 'RS485-Baustein (1 Port)' PN1002-A1 oder 'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' PN2009-A1 |
11 | Verdrahtung zu PN2009-A1 |
12 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PN2009-A1 mit PTO2008-A1 |
Die Abbildung oben zeigt zwei Beispiele für Unterbrechung-redundante externe Verkabelung mehrerer PT2009-A1, die an einen Schrank angeschlossen sind. Diese Verkabelung kann nur in Standardanwendungsfällen verwendet werden. Sie ist nicht zulässig in Evakuierungsanwendungsfällen.
Bei einer Unterbrechung zu einem angeschlossenen PT2009-A1 ist nur diese PT2009-A1 betroffen. Die anderen PT2009-A1 funktionieren weiterhin ohne Beeinträchtigung.
Die drei angeschlossenen PT2009-A1 teilen sich einen analogen Audioeingangskanal. Daher kann nur eine PT2009-A1 gleichzeitig aktiv sein.
Ein Kurzschluss in der externen RS485- oder Analog-Audio-Verkabelung (9) zwischen der PTO2008-A1 (6) und der PT2009-A1 (2) wirkt sich auf alle 3 angeschlossenen PT2009-A1 aus.
Ein Kurzschluss in der externen 24 V Verkabelung (9) wirkt sich nur auf die angeschlossene PT2009-A1 aus.
Variante A
PCA2011-A1 und PCA2018-A1 (3) liefern isolierte DC 24 V.
Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Signale im Schrank.
PCA2001-A1 (4) erkennt einen Erdschluss in der 24 V Verkabelung zu PT2009-A1.
PNA2009-A1 (5) stellt einen isolierten 'PACE-Bus' (RS485) bereit. Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Kommunikation im Schrank.
Die 24 V Stromversorgung, der 'PACE-Bus' (RS485) und die analoge Audioverbindung werden an die PTO2008-A1 (6) angeschlossen.
Eine Sicherung auf dem PTO2008-A1 schützt die interne 24 V Stromversorgung.
PTO2008-A1 bietet einen RJ45-Steckverbinder für alle Signale. Dies erleichtert die Verkabelung der PT2009-A1.
Für die Verkabelung (8) einer PTO2008-A1 mit der nächsten sowie für die Verkabelung (9) von PTO2008-A1 mit PT2009-A1 werden Standard-Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbindern verwendet.
Variante B
PN1002-A1 und PN2009-A1 (10) bieten eine isolierte DC 24 V mit Erdschlussüberwachung, einen isolierten 'PACE-Bus' (RS485) und den isolierten analogen Audioeingang und analogen Audioausgang.
Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Signale im Schrank.
Die 24 V Stromversorgung, der 'PACE-Bus' (RS485) und die analoge Audioverbindung werden an die PTO2008-A1 (6) angeschlossen.
Eine Sicherung auf dem PTO2008-A1 schützt die interne 24 V Stromversorgung.
PTO2008-A1 bietet einen RJ45-Steckverbinder für alle Signale. Dies erleichtert die Verkabelung der PT2009-A1.
Für die Verkabelung (8) einer PTO2008-A1 mit der nächsten sowie für die Verkabelung (9) von PTO2008-A1 mit PT2009-A1 werden Standard-Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbindern verwendet.