Das 'PACE-Bus' (RS485) Netzwerk unterstützt kein PoE.
PT2003-A1 und PT2009-A1 werden mit einem 24 V DC/DC-Konverter versorgt, um die externe 24 V Verkabelung zu isolieren. Der 24 V DC/DC-Konverter stellt sicher, dass ein Fehler in der externen 24 V Verkabelung keine Auswirkung auf die interne 24 V Versorgung hat.
Das Cerberus PACE Compact System bietet vier DC/DC-Konverter:
- 'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1
- 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1
- 'RS485-Baustein (1 Port)' PN1002-A1
- 'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' PN2009-A1
Die Erdschlussüberwachung ist erforderlich, um den Erdschluss in der externen 24 V Verkabelung zu erkennen. PN1002-A1 und PN2009-A1 haben eine eingebaute Erdschlussüberwachung. PCA2011-A1 und PCA2018-A1 verwenden ein 'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1.
Die externe Stromversorgung PP2004-A1, zugelassen nach EN 54-4, ist die alternative Stromversorgung für Sprechstellen PT2003-A1 und PT2009-A1.
Bei Anwendungen von PT2003-A1 oder PT2009-A1 als 'Nicht‑Alarm' Sprechstelle kann die Energieversorgung über ein handelsübliches Steckernetzteil DC 24 V vor Ort erfolgen.