Verkabelung einer PT2008-A1

1

Cerberus PACE Compact-Schrank

2

Externe PT2008-A1

3

Nicht verwendet

4

Analoges Audio-Mikrofonsignal

5

Verkabelung der 4 Tastensignale mit den logischen Eingängen

6

Sprechstellen-Interface von PT2008-A1

7

Sicherungshalter mit Sicherung 1 A

8

Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder zur Verbindung des Sprechstellen-Interface von PT2008-A1 mit der Sprechstelle PT2008-A1

Die Abbildung oben zeigt ein Beispiel für die Verkabelung einer PT2008-A1, die an einer digitalen Audiomatrix angeschlossen ist. Diese Verkabelung kann für PT2008-A1 nur in Standardanwendungsfällen verwendet werden. Sie ist nicht zulässig in Evakuierungsanwendungsfällen.

Die digitale Audiomatrix liefert DC 10 V. Eine zusätzliche Sicherung (7) schützt die interne 10 V Stromversorgung.

Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Signale im Schrank.

Die 10 V Stromversorgung, die 4 logischen Signale und das analoge Audiosignal sind mit dem Sprechstellen-Interface von PT2008-A1 verbunden.

Das Sprechstellen-Interface PT2008-A1 bietet einen RJ45-Steckverbinder für alle Signale. Dies erleichtert die Verkabelung der PT2008-A1.

Für die Verkabelung (8) des Sprechstellen-Interface von PT2008-A1 mit der Sprechstelle PT2008-A1 werden standardmäßige Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbindern verwendet.