PT2003-A1 und PT2009-A1
Das 'PACE-Bus' (RS485) Netzwerk überträgt digitale Steuerdaten. Eine separate Stromversorgung und analoge Audioanschlüsse sind erforderlich.
Der Master einer 'PACE-Bus' (RS485) kann eine beliebige Digitale Audiomatrix sein. Jede Digitale Audiomatrix verfügt über ein eigenes 'PACE-Bus' (RS485) Netzwerk. Es ist nicht erlaubt, 'PACE-Bus' (RS485) Netzwerke von zwei oder mehr Digitalen Audiomatrizen zu einem Netzwerk zu verbinden.
Ein RS485-Isolator ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Fehler in der externen Verkabelung des 'PACE-Bus' (RS485) keine Auswirkung auf die interne RS485-Kommunikation und die Digitale Audiomatrix hat.
Das Cerberus PACE Compact System bietet drei RS485-Isolatoren:
- 'ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)' PNA2009-A1
- 'RS485-Baustein (1 Port)' PN1002-A1
- 'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' PN2009-A1
Das Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) wird für die Verbindung zur Digitalen Audiomatrix über das Tischsprechstellen-Interface PTO2008-A1, PN1002-A1 oder PN2009-A1 verwendet, maximal 500 m.
PT2008-A1 kann nicht zusammen mit PT2003-A1 oder PT2009-A1 an eine Digitale Audiomatrix angeschlossen werden.
PT2009-A1
Bis zu 4 'PACE-Bus' (RS485) Komponenten können an einem 'PACE-Bus' (RS485) betrieben werden, z. B.: bis zu 4 Sprechstellen PT2009-A1 oder 1x PT2009-A1 mit bis zu 3x PTO2006-A1.
Eine PTO2006-A1 erweitert eine PT2009-A1 mit 8 zusätzlichen konfigurierbaren Zonentasten. An einem 'PACE-Bus' (RS485) sind PT2009-A1 und PTO2006-A1 mit maximal 72 Tasten erlaubt.
Alle PT2009-A1 arbeiten parallel mit demselben Audiokanal.
PT2003-A1
Eine Feuerwehrsprechstelle PT2003-A1 kann an einen 'PACE-Bus' (RS485) pro Sprechstellen-Interface PTO2008-A1, PN1002-A1 oder PN2009-A1 angeschlossen werden. Wenn PT2003-A1 verwendet wird, kann nur eine PT1002-A1 an diesen 'PACE-Bus' (RS485) angeschlossen werden. Auf diesem 'PACE-Bus' (RS485) ist keine weitere Erweiterung zulässig.