Stromversorgung von PT2001-A1 und PT2002-A1 über separate Leitung, DC 24 V.

Stromversorgung von PT2001-A1 und PT2002-A1

1

Cerberus PACE Compact-Schrank

2

Externe 'Tischsprechstelle (19 Tasten)' PT2001-A1 mit Zubehör oder 'Feuerwehr-Sprechstelle (AT)' PT2002-A1

3

'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1

4

'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1

5

Sicherungshalter mit Sicherung 1 A

6

Nicht verwendet

7

24 V Verkabelung zu 'Tischsprechstelle (19 Tasten)' PT2001-A1 oder 'Feuerwehr-Sprechstelle (AT)' PT2002-A1

PCA2011-A1 und PCA2018-A1 (3) liefern isolierte DC 24 V.

Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Signale im Schrank.

PCA2001-A1 (4) erkennt einen Erdschluss in der 24 V Verkabelung zu PT2001-A1 und PT2002-A1

Jede 24 V Verkabelung (7) zu PT2001-A1 und PT2002-A1 wird mit einer zusätzlichen 1 A Sicherung (5) installiert. Diese sorgt dafür, dass sich ein Kurzschluss in einer 24 V Verkabelung nicht auf die andere auswirkt.

Redundante 24 V Speisung für PT2001-A1 oder PT2002-A1 in hochgradig ausfallsicheren Lebensrettungssystemen verwenden.