Cerberus PACE Compact ist ein netzwerkbasiertes Beschallungs- und Sprachalarmsystem (PA/VA) gemäß EN 54‑16, das einen dezentralen und redundanten Aufbau ermöglicht. Ein wesentliches Merkmal des Systems besteht darin, dass die kritischen Risiken von 'Single Point of Failure'-Schwachstellen beseitigt werden.

Ein typisches Cerberus PACE Compact-System besteht aus Cerberus PACE Compact-Sprachalarmzentralen sowie Bedien- und Sprechstellen. Die Sprachalarmzentralen enthalten eine Audiomatrix und Leistungsverstärker. Sie können mit Systembedien- und Sprechstellengeräten erweitert werden.

Ethernet-Switches verknüpfen diese Komponenten über Kupferleitungen oder Lichtwellenleiter zu einem Netzwerk.

Die Konfiguration eines Cerberus PACE Compact-Systems erfolgt in Echtzeit mit der Systemsoftware 'PACE-Design'.

Eine EN 54‑4 zertifizierte Stromversorgung ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb und damit eine hohe Verfügbarkeit des Systems.

WARNUNG

Das 'Cerberus PACE Compact'-System ist ein Produkt der Klasse A. Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung könnte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

WARNUNG
Nichtbeachtung der zulässigen EMV-Klassen durch Fremdgeräte

Personenschaden und Sachschaden im Notfall durch eine Störung des Systems und den Totalausfall der Alarmierung.

  1. Beachten Sie die Klassifizierung von Fremdgeräten im selben Raum oder Gebäude, mit potentieller Wirkung auf das System 'Cerberus PACE Compact' gemäß DIN EN 55032, Kapitel 4 'Einteilung der Einrichtungen'.

Die Vernetzung des Ethernets erfolgt mit Kupferleitungen oder Lichtwellenleitern.

Beispiel für Systemübersicht

1

Systembedieneinheit

2

Bedien- und Sprechstelle (Beobachtung und Bedienung)

3

Ethernet-Switch

4

Computer (Netzwerk-Konfiguration mit 'PACE-Design')

5

Digitale Audiomatrix

6

Leistungsverstärker

7

'End of line'-Modul, adressierbar

8

Micro-SD-Karte