Zubehör für PT2009-A1

  • Tischsprechstellen-Erweiterung (RS485, 8) PTO2006-A1
    • Erweitert PT2009-A1 mit 8 konfigurierbaren Zonentasten
    • Bis zu 3 PTO2006-A1 pro PT2009-A1

Zubehör für PT2003-A1/PT2009-A1

  • RS485-Baustein (1 Port) PN1002-A1
    • Stellt eine RJ45-Schnittstelle mit allen erforderlichen Signalen bereit
    • Isolierte RS485-Schnittstelle
    • Isolierte DC 24 V
    • Isolierter analoger Audioeingang und -ausgang
    • Erkennt Erdschlüsse
    • Steckkarte für Digitale Audiomatrix-Platinen
  • RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene) PN2009-A1
    • Stellt eine RJ45-Schnittstelle mit allen erforderlichen Signalen bereit
    • Isolierte RS485-Schnittstelle
    • Isolierte DC 24 V
    • Isolierter analoger Audioeingang und -ausgang
    • Erkennt Erdschlüsse
  • Sprechstellen-Interface (RS485) PTO2008-A1
    • Stellt eine RJ45-Schnittstelle mit allen erforderlichen Signalen bereit
    • Sicherung zum Schutz der internen DC 24 V
    • RJ45-Steckverbinder für einfache Daisy-Chain-Verkabelung mehrerer PTO2008-A1
  • MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W) PCA2011-A1 und
    MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W) PCA2018-A1
    • Liefern isolierte DC 24 V
  • Erdschlussüberwachung (24V) PCA2001-A1
    • Erkennt Erdschlüsse
    • Wird zusammen mit PCA2011-A1 und PCA2018-A1 verwendet
  • ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert) PNA2009-A1
    • Isolierte RS485-Schnittstelle