Bei einer Unterbrechung oder Kurzschluss der Stromversorgung oder an der Netzwerkverbindung zu einer angeschlossenen PT2009-A1 ist nur diese PT2009-A1 betroffen. Die anderen PT2009-A1 funktionieren weiterhin ohne Beeinträchtigung.
Es gibt 2 Varianten, um eine redundante Stromversorgung und Netzwerkverbindung mit PT2009-A1 zu schaffen.
Um eine redundante analoge Audioverbindung zu erhalten, verwenden Sie Variante B oder verwenden Sie Variante A mit einer zweiten Digitalen Audiomatrix und schließen Sie den 'PACE-Bus' (RS485) und die analogen Audiosignale der zweiten PT2009-A1 an diese an.
Variante A
1 | Cerberus PACE Compact-Schrank |
2 | Externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör |
3 | 'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1 |
4 | 'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1 |
5 | 'ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)' PNA2009-A1 |
6 | 'Sprechstellen-Interface (RS485)' PTO2008-A1 |
7 | Verdrahtung zu PTO2008-A1 |
8 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PTO2008-A1 mit PT2009-A1 |
Die Abbildung oben zeigt ein Beispiel für die redundante Verkabelung mehrerer PT2009-A1, die an einen Schrank angeschlossen werden. Diese Verkabelung kann in Standard- und Evakuierungsanwendungsfällen verwendet werden.
Die beiden angeschlossenen PT2009-A1 teilen sich einen analogen Audioeingangskanal. Daher kann nur eine PT2009-A1 gleichzeitig aktiv sein.
PCA2011-A1 und PCA2018-A1 (3) liefern isolierte DC 24 V. Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Signale im Schrank oder auf die andere PT2009-A1.
PCA2001-A1 (4) erkennt einen Erdschluss in der 24 V Verkabelung zu PT2009-A1.
PNA2009-A1 (5) stellt einen isolierten 'PACE-Bus' (RS485) bereit. Jede PT2009-A1 ist mit einem PNA2009-A1 verbunden. Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die 'PACE-Bus'-Kommunikation zu den anderen 'PACE-Bus'-Komponenten.
Die 24 V Stromversorgung, der 'PACE-Bus' (RS485) und die analoge Audioverbindung werden an die PTO2008-A1 (6) angeschlossen.
Eine Sicherung auf dem PTO2008-A1 schützt die interne 24 V Stromversorgung.
PTO2008-A1 bietet einen RJ45-Steckverbinder für alle Signale. Dies erleichtert die Verkabelung der PT2009-A1.
Jede PT2009-A1 ist mit einem PTO2008-A1 verbunden.
Für die Verkabelung (8) von PTO2008-A1 mit PT2009-A1 werden Standard-Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbindern verwendet.
Variante B
1 | Cerberus PACE Compact-Schrank |
2 | Externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör |
3 | 'RS485-Baustein (1 Port)' PN1002-A1 oder 'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' PN2009-A1 |
4 | Verdrahtung zu PN1002-A1 oder PN2009-A1 |
5 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PT2009-A1 mit PN2009-A1 |
Die Abbildung oben zeigt ein Beispiel für die redundante Verkabelung mehrerer PT2009-A1, die an einen Schrank angeschlossen werden. Diese Verkabelung kann in Standard- und Evakuierungsanwendungsfällen verwendet werden.
Ein Fehler in der Verkabelung (5) zwischen PN1002-A1 oder PN2009-A1 (3) und PT2009-A1 (2) hat keinen Einfluss auf die anderen PT2009-A1.
Die beiden angeschlossenen PT2009-A1 teilen sich einen analogen Audioeingangskanal. Daher kann nur eine PT2009-A1 gleichzeitig aktiv sein.
PN1002-A1 und PN2009-A1 (3) bieten eine isolierte DC 24 V mit Erdschlussüberwachung, einen isolierten 'PACE-Bus' (RS485) und einen isolierten analogen Audioeingang und analogen Audioausgang.
Ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die andere PT2009-A1 und die Signale im Schrank.
PN1002-A1 und PN2009-A1 bieten einen RJ45-Steckverbinder für alle Signale. Dies erleichtert die Verkabelung der PT2009-A1.
Für die Verkabelung (5) von PT2009-A1 mit PN1002-A1 oder PN2009-A1 werden Standard-Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbindern verwendet.