Zubehör für PT2001-A1

  • Tischsprechstellen-Erweiterung (24 Tasten) PTO2001-A1
    • PT2001-A1 um 24 Tasten erweitern
    • Bis zu 4 PTO2001-A1 pro PT2001-A1 möglich
  • Tischsprechstellen-Erweiterung (Kaba) PTO2002-A1
    • PT2001-A1 mit 'Kaba'-Schlüsselschalter
  • Tischsprechstellen-Erweiterung (Nordic) PTO2003-A1
    • PT2001-A1 mit 'Nordic'-Schlüsselschalter

Zubehör für PT2001-A1 und PT2002-A1

  • ATP AF2GUD-2*** SD 2 GB Karte PCA2002-A1 (Micro-SD-Karte 2 GB)
  • MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W) PCA2011-A1 und
    MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W) PCA2018-A1
    • Liefern isolierte DC 24 V
  • Erdschlussüberwachung (24V) PCA2001-A1
    • Erkennt Erdschlüsse
    • Zusammen mit PCA2011-A1 und PCA2018-A1 verwenden
  • Camdenboss RJ45 Interface PNA2008-A1
    • Schnittstelle zwischen E30-Verkabelung und RJ45-Steckverbinder
  • Sprechstellen-Interface (redundant) PTO2009-A1
    • Schnittstelle zwischen E30-Verkabelung und RJ45-Steckverbinder
    • Überwacht die 24 V Verkabelung
  • Sicherungshalter mit Sicherung 1 A