Redundante Stromversorgung von PT2001-A1 und PT2002-A1

1

Cerberus PACE Compact-Schrank

2

Externe 'Tischsprechstelle (19 Tasten)' PT2001-A1 mit Zubehör oder 'Feuerwehr-Sprechstelle (AT)' PT2002-A1

3

'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1

4

'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1

5

Sicherungshalter mit Sicherung 1 A

6

'Sprechstellen-Interface (redundant)' PTO2009-A1

7

24 V Verkabelung zu 'Tischsprechstelle (19 Tasten)' PT2001-A1 oder 'Feuerwehr-Sprechstelle (AT)' PT2002-A1

PCA2011-A1 und PCA2018-A1 (3) liefern isolierte DC 24 V. Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Signale im Schrank.

PCA2001-A1 (4) erkennt einen Erdschluss in der 24 V Verkabelung zu PT2001-A1 und PT2002-A1.

Jede 24 V Verkabelung (7) zu PT2001-A1 und PT2002-A1 wird mit einer zusätzlichen 1 A Sicherung (5) installiert. Diese sorgt dafür, dass sich ein Kurzschluss in einer 24-V-Verkabelung nicht auf die andere auswirkt.

PTO2009-A1 überwacht die 24-V-Verkabelung zu PT2001-A1 und PT2002-A1 und meldet eine Störung. Wenn eine 24-V-Verkabelung ausfällt, wechselt PTO2009-A1 zur anderen.