Eine Komponenten-Gruppe (Hub) im Cerberus PACE Compact-System besteht aus einem Ethernet-Switch und daran angeschlossenen Netzwerkteilnehmern: digitale Audiomatrix-Platine und Netzwerksprechstelle.

Bis zu 1350 Netzwerkteilnehmer können über Ethernet-Switches zu einem großen Netzwerk zusammengefasst werden.

An einer Digitalen Audiomatrix-Platine können maximal 16 Lautsprecherlinien oder 8 Loops angeschlossen werden. Pro Leistungsverstärker und Loop können maximal 80 Trennelemente LI angeschlossen werden.

Standardmäßig kann jede Lautsprecherlinie an ein oder mehrere adressierbare Überwachungsmodule EOL angeschlossen werden. An eine Digitale Audiomatrix-Platine können maximal 64 EOL angeschlossen werden. Pro Leistungsverstärker können maximal 16 EOL angeschlossen werden, verteilt auf einer Lautsprecherlinie mit 16 Abzweigungen oder auf 16 getrennte Lautsprecherlinien oder beliebigen Kombinationen.

Alternativen zum Überwachungsmodul EOL für die Überwachung der Lautsprecherlinien:

  • Impedanzüberwachung
  • 'Loop-Isolatoren' LI

Die Anzahl der Elemente an einer Lautsprecherlinie ist durch die Summe ihrer Leistungswerte begrenzt. Diese Werte können maximal dem Leistungswert des Verstärkers PV100x entsprechen.

  • Sprachalarmzentrale Compact 400: Leistungsverstärker (1x200W) PV1001-A1
  • Sprachalarmzentrale Compact 1000: Leistungsverstärker (1x500W) PV1002-A1
Beispiel einer Komponenten-Gruppe

1

 

Komponenten-Gruppe

2

 

Ethernet-Switch

3

 

PACE-Net Ethernet-Netzwerk (gestrichelt - redundante Verbindung)

4

 

Leistungsverstärker, zwei sind vorinstalliert

5

 

Digitale Audiomatrix-Platine

6

 

Micro-SD-Karte

7

 

Sprechstelle, 'PACE-Net' Netzwerk

8

 

Sprechstelle, 'PACE-Bus' oder analog

9

 

Lautsprecherlinien-Loops mit Loop-Isolatoren LI

10

 

Lautsprecherlinien mit adressierbarem Überwachungsmodul EOL3

11

 

Spannungsversorgung

HINWEIS

An eine Digitale Audiomatrix-Platine dürfen entweder nur EOL3 oder nur Loop-Isolatoren angeschlossen werden. Eine Mischung ist verboten.