Mit den Sprechstellen werden Lautsprecherzonen ausgewählt, Sprachnachrichten abgespielt, Live-Durchsagen getätigt und das Cerberus PACE Compact System überwacht und gesteuert.
Die Sprechstellen werden in der Regel außerhalb des Schranks installiert und über das 'PACE-Net' Netzwerk oder über 'PACE-Bus' (RS485) angeschlossen.
Das 'PACE-Net' Netzwerk überträgt digitale Steuer- und digitale Audiodaten. Es ist ein separater Stromanschluss erforderlich.
Das 'PACE-Bus' (RS485) Netzwerk überträgt digitale Steuerdaten. Eine separate Stromversorgung und analoge Audioanschlüsse sind erforderlich.
Eine Redundanz der Verbindungen zu den Sprechstellen kann durch geeignete Maßnahmen erreicht werden:
Sprechstelle | 1x Unterbruch | 1x Kurzschluss |
---|---|---|
PT2001-A1 | Fällt aus | Fällt aus |
PT2001-A1 mit PTO2009-A1 | Kein Einfluss | Kein Einfluss |
PT2002-A1 | Fällt aus | Fällt aus |
PT2002-A1 mit PTO2009-A1 | Kein Einfluss | Kein Einfluss |
PT2003-A1 mit PTO2008-A1 | Fällt aus | Fällt aus |
PT2003-A1 mit PN2009-A1 | Fällt aus | Fällt aus |
PT2009-A1 mit PTO2008-A1 Daisy Chain | Alle können ausfallen | Alle fallen aus. |
PT2009-A1 mit PN2009-A1 Daisy Chain | Alle können ausfallen | Alle fallen aus. |
PT2009-A1 mit PTO2008-A1 Unterbrechung-redundant | Eines fällt aus, kein Einfluss auf die anderen | Alle fallen aus. |
PT2009-A1 mit PN2009-A1 Unterbrechung-redundant | Eines fällt aus, kein Einfluss auf die anderen | Alle fallen aus. |
PT2009-A1 mit PTO2008-A1 Redundant | Eines fällt aus, kein Einfluss auf die anderen | Eines fällt aus, kein Einfluss auf die anderen Kurzschluss auf Audio: Alle fallen aus |
PT2009-A1 mit PN2009-A1 Redundant | Eines fällt aus, kein Einfluss auf die anderen | Eines fällt aus, kein Einfluss auf die anderen |