Cerberus PACE Compact
Um diese Funktionen zu aktivieren, ist ein Pilotton-Verstärker erforderlich:
- Überwachung von nicht aktiven Lautsprecherlinien auf ('priority only') Prioritätskanälen
- Funktionen zur Erkennung der EOL3-Linienstruktur (Suche nach EOL3, Impedanzmessung, Messung von 1 kHz VA)
- Mehrere Lautsprecherlinien an einem Verstärker in Mehrzonenkonfiguration
Netzwerk
- In einer Baum-Topologie sind max. 15 ↑ Hops vom zentralen Netzwerkverteilerhub in einen Zweig erlaubt.
- 1-GBit-Hops: max 50 auf LWL und Kupfer
- Bei einer Ring-Topologie sind mindestens 3 bis maximal 30x PN2005 Switches zulässig.
- Nur der Ethernet-Switch PN2005 unterstützt die Ring-Topologie.
'PACE-Bus' (RS485)
- Die 'PACE-Bus' Einschränkungen gelten für eine Digitale Audiomatrix.
- Schließen Sie den 'PACE-Bus' nicht an zwei Digitale Audiomatrizen an.
- Die UART-Geschwindigkeit muss auf 19200 Baud eingestellt werden.
- Ein Reboot der Hoststation ist erforderlich, wenn eine Station-ID von einem anderen Stationstyp verwendet wird.
- 1x PT2003 kann zusammen mit 1x I/O Erweiterung 1x PT1001 oder 1x PT1002 oder 1x PT2006 verwendet werden (kann nicht zusammen mit PT2009 verwendet werden)
- Max. 1x PT2009 mit angeschlossenen PTO2006 kann als Notfallsprechstelle eingesetzt werden oder
- Max. 8x PT2006 (mit 4 verschiedenen Presets) können auf dem 'PACE-Bus' eingesetzt werden oder
- Bis zu 3x I/O Erweiterungen z. B.: 3x PCIO200x oder 3x PCO200x oder
- Bis zu 2x I/O Erweiterung zusammen mit 1x PT1001 oder 1x PT1002 oder
- Max. 4x 'PACE-Bus' Mitglieder können auf dem 'PACE-Bus' eingesetzt werden:
- 2x PCIO200x + 1x PT2006 + 1x PT1001
- 4 Standardsprechstellen z. B.: 4x PT2009 mit angeschlossenen PTO2006, mit maximal 72 Tasten insgesamt
- 1x PT2009 + 1x PCO200x + 1x PT1001 + 1x PT2006
- Cerberus PACE: 1x PT2003 kann auf dem 'PACE-Bus' eingesetzt werden zusammen mit
- 1x I/O-Expander oder
- 1x PT1001 oder
- 1x PT1002 oder
- 1x PT2006
- kann nicht zusammen mit PT2009 verwendet werden
- PT2003 hat die gleiche Priorität wie eine virtuelle Tastatur (virtual keypad).
- Wird eine PT2003 verwendet dann sollte die virtuelle Tastatur für keine anderen Zwecke als die PT2003 Funktionalität eingesetzt werden.
- Ersatzweise: Kümmern Sie sich um die Priorität der Durchsagen und sorgen Sie für die Triggerung der SD-Karten Dateien in ausgewählten Zonen durch eine geeignete Konfiguration.
- PT2003 unterstützt nur die folgenden Tastenfunktionen:
- Zone Select
- Select All
- Select None
- Play from SD-Card
- Stop Sound
- PT2003: Lautsprecher funktioniert nicht (bis FW1.3.3.4)
- PT2003: 'Select All' funktioniert nur, wenn mindestens eine Zonentaste definiert ist
- PT2009: Lautsprecher funktioniert nicht (bis FW1.3.3.4)
- PT2009: 'Select All' funktioniert nur, wenn mindestens eine Zonentaste definiert ist
Konfiguration für analoge Audioausgänge
- Nur ein lokaler analoger Audioeingang ist im Mixing Bereich ('mixer panel') verfügbar.
Programmkanäle
- Programmkanäle dürfen nicht für Evakuierungszwecke verwendet werden.
'Priority Only' Prioritätskanäle
- Es ist nicht erlaubt alle Kanäle eines Verstärkers auf 'priority only' (Prioritätskanäle) zu setzen. Falls dies doch erfolgt, wird der angeschlossene Verstärker nicht überwacht, solange kein zugeordneter Prioritätskanal aktiv ist.
- For PC2003: Die maximale Last der Lautsprecherlinie für den internen Pilottonverstärker (Summe aller 'priority only' Prioritätskanäle) ist 700W.
SD-Karte
- Maximal eine '*.wav‘ Datei kann gleichzeitig pro SD-Karte und Station wiedergegeben werden.
- Die Kanalnummer der SD-Karte ist auf den analogen Audioeingang 1 (IN1) beschränkt.
- Die Datenblockgröße in einer '*.wav' Datei ist beschränkt auf max. 512 Bytes
- Bei Mehrzonenanlagen ist ein kurzer Ton in den Zonen hörbar welche an denselben Verstärker angeschlossen sind, wenn eine Zone aktiviert wird. Um dies zu vermeiden, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Fügen Sie der Wiedergabe eine Totzeit von 100 ms hinzu.
- Fügen Sie am Anfang jeder '*.wav' Datei eine Zeit von 200 ms mit dem Pegel Null ein.
- Fügen Sie eine Verzögerung von 100 ms beim Start der SD-Karte ein.
- In einer digitalen Audiomatrix mit integrierter SD-Karte haben die angeschlossenen Sprechstellen PT2008, PT2003 oder PT2009 und die Durchsage der SD-Karte die gleiche Signalpriorität.
Puffer aufzeichnen
- Der Aufnahmepuffer hat eine maximale Aufnahmezeit von 60 Sekunden.
AVC-Funktion
- Die AVC-Funktion kann nur bei der PC1001, PC1002, PC2001, PC2003 und PC2005 verwendet werden.
- Die 'Automatisches Lautstärkeregelungs-Modul' PCA2008 kann nur an den analogen Audioeingang 4 (IN4) angeschlossen werden.
EOL3
- Max. 16 EOL3 pro Verstärker
- Max. 16 EOL3 pro Lautspercherlinie
- Max. 64 EOL3 pro digitale Audiomatrix
- EOL3 wird unterstützt von PC1001, PC1002, PC2001, PC2002 und PC2003
Loop-Isolator
- Max. Anzahl Loop-Isolatoren PCA2005 pro Verstärker: 80
- 150 W: 80
- 200 W: 80
- 250 W: 80
- 300 W: 80
- 500 W: 80
- Max. Anzahl Loop-Isolatoren PCA2005 pro Digitale Audiomatrix PC1001, PC1002 und PC2003: 320
- Max. 80 Loop-Isolatoren PCA2005 pro Lautsprecherloop
- Max. 2 Lautsprecherloops in einer Lautsprecherzone pro Verstärker
- Maximal 200 W in einem Lautsprecherloop bei stetigem 100 V Sinussignal
- Maximale Audio-Nutzlast mit 80 Loop-Isolatoren (bei stetigem 100 V Sinussignal):
- 150 W Verstärker: 110 W
- 200 W Verstärker: 160 W
- 250 W Verstärker: 210 W mit 2 Lautsprecherloops
- 300 W Verstärker: 260 W mit 2 Lautsprecherloops
- 500 W Verstärker: 360 W mit 2 Lautsprecherloops
- An eine Digitale Audiomatrix dürfen entweder nur EOL3 oder nur Loop-Isolatoren angeschlossen werden. Eine Mischung ist verboten.
- PV2002 wird nicht für die Verwendung mit Loop Isolatoren empfohlen.
- Minimum ↑ Tapping* des Lautsprechers am Loop-Isolator: 0,75 W
- Maximum Tapping* des Lautsprechers am Loop-Isolator: 12 W
- Wenn laute Hintergrundmusik in Lautsprecherloops abgespielt werden soll, ist ein Tiefpassfilter 4. Ordnung mit 14 kHz erforderlich.
* Tapping: 100 V Lautsprecher haben vor dem Chassis einen Übertrager. Auf der Primärseite, an der die 100 V Lautsprecherlinie angeschlossen wird, hat der Übertrager mehrere Abgriffe. Mit diesen Abgriffen kann die Leistungsaufnahme des Lautsprechers bestimmt. Mit einem 100 V Signal haben Deckenlautsprecher typischerweise Abgriffe für eine Leistungsaufnahme von 6 W, 3 W, 1,5 W oder 0,75 W. Die halbe elektrische Leistung entspricht einem 3 dB geringeren analogen Audioausgangssignal.
Backup Control
- Die Funktion in Kombination mit lokal erzeugten Überwachungssignalen am Eingang/Ausgang wird nicht unterstützt.
Logische Steuereingänge und -ausgänge
- Die Funktion des Eingangs 'Test & Quit key' aktiviert alle Ausgänge an der digitalen Audiomatrix (nur Firmware-Version < 1.3.B5).
- Die Funktion 'Remote Logic Input' ist auf die ersten 32 logischen Steuereingänge beschränkt.
- Die Funktion 'Local Logic Input' ist auf die ersten 32 logischen Steuereingänge beschränkt.
- Ausgänge für logische Operationen sind auf die ersten 32 logischen Steuereingänge beschränkt.
- 'GP_OUT:' Nur 1…32 sind über die ↑ API verwendbar.
Analoge Steuereingänge
- PC1001, PC1002, PC2003: Die analogen Steuereingänge des PCIO200x werden als analoger Eingang 1…8 angezeigt.
- Bei einem zweiten PCIO200x am selben 'PACE-Bus' werden die analogen Steuereingänge als analoger Eingang 9…15 angezeigt.
- PC2001/2002: Die analogen Steuereingänge des PT2010 werden als analoger Eingang 9…15 angezeigt.
'ControlledBy' Funktion der Audioausgänge
- Logische Steuereingänge/-ausgänge sind beschränkt auf 1…8.
- Analoge Steuereingänge 1…15 können verwendet werden.
- Der analoge Steuereingang 16 kann nicht verwendet werden.
- Diese Funktion ist nicht vollständig nutzbar, wenn für den Ausgang ein PT2006 eingesetzt wird.
Makros
Ein rekursives Makro ist ein Makro, das ein weiteres Makro beinhaltet und aufruft.
- Ein rekursives Makro ist möglich, das eine Taste aufruft, der bereits ein Makro zugewiesen ist.
- Maximal 5 rekursive Makro-Aufrufe sind möglich.
- Maximal 5 remote EmuKey Makros sind an einer Taste nutzbar. Die lokale Nutzung ist nur durch die maximale Speicher Größe begrenzt.
'ErrorLogging'
- Es können bis zu 6550 Einträge gespeichert werden.
- ↑ RSL ist auf 512 aktive Stationen beschränkt.
- Nur die ersten 24 Eingänge können protokolliert werden, wenn 'logEvents' aktiv ist.
PACE-Design
- Max. Anzahl Stationen = 1350
- Max. Anzahl analoger Audioausgänge von den Stationen zu den Verstärkern = 1600
- Die Zykluszeit/Systemlatenz ist auf 1,3 ms fest eingestellt.
- Die Abtastrate des Systems ist 48 kHz.
- Ansicht von Konfigurationsdaten geschützter Systeme erfordert einen Protokolltreiber, der an einen lokalen Netzwerkadapter angeschlossen ist (keine physische Verknüpfung notwendig).
- Der 'Duplicate Station ID' Fehler kann nicht gelöst werden, ohne eine der Komponenten vom Netzwerk zu trennen.
- Ab PACE-Design V1.3.3. Das Ändern der Station-ID einer Station setzt diese auf die Werkseinstellungen zurück, um inkonsistente Konfigurationseinstellungen zu vermeiden. Diese Station erfordert eine erneute Konfiguration.
- '*.wav' Dateien auf einer SD-Karte werden nur abgespielt, wenn ein Link zu den logischen Steuereingängen im SD-Karten-Dialog besteht.
- Bei Änderungen im SD-Karten-Dialog muss der Link neu hergestellt werden.
- PACE-Design >= V1.3.4: Eine Aktivierung einer SD-Karten Datei mit höherer Priorität auf einem Kanal stoppt die Wiedergabe einer Datei mit niedrigerer Priorität.
- Bei Beendigung der Wiedergabe der Datei mit höherer Priorität wird nicht automatisch die Datei mit niedriger Priorität wieder aktiviert.
- Die Stationsfunktion 'Get SD-Card Directory' gibt nicht alle Dateien zurück, wenn die Anzahl der Dateien auf der Karte 32 überschreitet (DSP-Problem).
- Verwenden Sie den Befehl „Show Dir“ im Konfigurationsfenster ‚microSD Card’, um alle Dateien zu erhalten.
- Laden von Snapshots: Ein geladener Protokolltreiber, der mit einem lokalen Netzwerkadapter verbunden ist, wird benötigt, um Konfigurationsdaten geschützter Systeme einzusehen (es ist jedoch keine physische Verbindung erforderlich).
- Systemschutz: Die Fehlermeldungen 'Members Mismatch' (nach Hinzufügen oder Entfernen von Stationen) und/oder 'Security Mismatch' können manuell über das Menü 'Extras' > 'System Protection' > 'Members Mismatch' behoben werden.