Das 'PACE-Bus' (RS485) Netzwerk unterstützt kein digitales oder analoges Audio.
PN1002-A1 und PN2009-A1 können verwendet werden, um die interne analoge Audioverkabelung von der externen Verkabelung zu isolieren.
Das analoge Audioausgangssignal des PT2003-A1 oder PT2009-A1 Mikrofons muss an den analogen Audioeingang 1 'IN1' einer Digitalen Audiomatrix angeschlossen werden. Darüber hinaus kann ein analoges Audiosignal von einem analogen Audioausgang 'OUT1' bis 'OUT4' einer Digitalen Audiomatrix an den Lautsprecher in der PT2003-A1 oder PT2009-A1 angeschlossen werden.
PT2003-A1 und PT2009-A1 können an die Digitale Audiomatrix PC1001-A3 oder PC1002-A3 angeschlossen werden.
Die Sprechstellen PT2003-A1, PT2008-A1 und PT2009-A1 können nur den analogen Audioeingang 1 'IN1' der Digitalen Audiomatrix nutzen.
Wenn mehrere Sprechstellen an eine Digitale Audiomatrix angeschlossen sind, müssen sie sich den analogen Audioeingang 1 'IN1' Kanal teilen und parallel arbeiten. Es kann also nur eine angeschlossene Sprechstelle gleichzeitig aktiv sein.
Wenn eine Sprechstelle PT2003-A1, PT2008-A1 oder PT2009-A1 an einer Audiomatrix mit integrierter Micro‑SD‑Karte angeschlossen ist, haben die Sprechstelle und die Durchsage der Micro-SD-Karte die gleiche Signalpriorität.