Verkabelung einer PT2003-A1 mit PN1002-A1 oder PN2009-A1

1

Cerberus PACE Compact-Schrank

2

Externe 'Feuerwehr-Sprechstelle (485, AT)' PT2003-A1

3

'RS485-Baustein (1 Port)' PN1002-A1 oder 'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' PN2009-A1

4

Verdrahtung zu PN1002-A1 oder PN2009-A1

5

Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PN2009-A1 mit PT2003-A1

Die Abbildung oben zeigt ein Beispiel für die Verkabelung einer PT2003-A1, die über PN1002-A1 oder PN2009-A1 an einer Digitalen Audiomatrix angeschlossen ist. Diese Verkabelung kann für PT2003-A1 in Evakuierungsanwendungsfällen genutzt werden.

PN1002-A1 und PN2009-A1 (3) bieten eine isolierte DC 24 V mit Erdschlussüberwachung, einen isolierten 'PACE-Bus' (RS485) und einen isolierten analogen Audioeingang und analogen Audioausgang.

Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks hat keine Auswirkung auf die Signale im Schrank.

Es dürfen keine weiteren Komponenten an diesen 'PACE-Bus' (RS485) angeschlossen werden PT2003-A1.

PN1002-A1 und PN2009-A1 bieten einen RJ45-Steckverbinder für alle Signale. Dies erleichtert die Verkabelung der PT2003-A1.

Für die Verkabelung (8) von PN1002-A1 oder PN2009-A1 mit PT2003-A1 werden Standard-Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbindern verwendet.