Cu-Handler-Unit-Attribute von SiPass
Die folgenden Attribute können für die Cu-Handler-Unit SiPass konfiguriert werden:
- attribpath
- callpath
- cardholderinforequired
- certificatefilename
- eventname
- eventsbeforeupdate
- hubname
- import
- notifyallfieldpoints
- password
- proxycallpath
- proxyhostname
- proxyusername
- redirecttoserver
- sessionalivetime
- sipasshrapirestserviceurl
- sipassintegratedmanagementstationapiurl
- supervision
- supervision
Attribute der Cu-Handler-Unit SiPass konfigurieren
Attribut | Beschreibung | Standardwert | Erforderlich |
---|---|---|---|
cardholderinforequired | Wenn der Wert 1 ist, werden die Informationen des Ausweisinhabers an das Managementsystem gesendet. Ist der Wert 0, werden keine Informationen gesendet. | 0 | Nein |
certificatefilename | Der in der SiPass Integrated Management Station API verwendete Zertifikatsname. | sipasserver | Ja |
eventname | Die in der SiPass Integrated Management Station API verwendete Methode zum Empfangen von Ereignissen | acceptMessage | Ja |
eventsbeforeupdate | Wird der Wert auf 1 festgelegt, werden Ereignisse noch vor der Synchronisation des Subsystemstatus mit den OIS-Datenpunkten im Managementsystem empfangen. | 1 | Ja |
customfieldname | Ruft Daten aus einem im SiPass-Subsystem verfügbaren benutzerdefinierten Feld ab. Um z. B. ein benutzerdefiniertes Feld namens Abteilungs-ID oder Name abzurufen, geben Sie hier den Namen des benutzerdefinierten Feldes ein. | Keiner | Nein |
hubname | Der in der SiPass Integrated Management Station API verwendete Hub-Name zum Empfangen von Ereignissen | MessageHub | Ja |
notifyallfieldpoints |
| 2 | Ja |
password | Der verschlüsselte Passwortwert der SiPass Integrated Management Station API. | Verschlüsseltes Passwort für den SiPass-Client | Ja |
sessionalivetime | Keep-Alive-Abrufzeit in Sekunden der SiPass Integrated Management Station API | 90 | Ja |
sipasshrapirestserviceurl | Für den Abruf von Ausweisinhaberdaten vom HR API Rest Service. Sie können die folgende URL verwenden, um die Ausweisinhaberdaten vom HR Rest API-Dienst abzurufen:
| https://SiPass Server Hostname:xxxx/ HRAPIRest service
| Nein HINWEIS: Wenn der Ausweisinhaberwert 1 ist, dann ist dieses Attribut erforderlich. |
sipassintegratedmanagementstationapiurl | Für die Aktualisierung der IP-Adresse und des Hostnamens der SiPass Integrated Management Station API in der OIS-Host-Datei. Beispiel: https://SiPass Server Hostname:8744/api/management/V1, wobei der Hostname der Name der SiPass Integrated Management Station API ist. | https://SiPass Server Hostname:xxxx/ api/management/V1
| Ja |
supervision | Dieses Attribut definiert die Zeit in Sekunden, nach der ein Ping zur Verbindungsüberwachung gesendet wird. | 15 | Nein |
username | Benutzername für die SiPass Integrated Management Station API, der mit dem Benutzernamen für den SiPass-Client übereinstimmt. Dieser Wert muss geändert werden, wenn sich der Benutzername für den SiPass-Client ändert. | siemens | Ja |