Der BACnet-Handler konzentriert sich ausdrücklich auf Intrinsic Reporting und nicht auf COV Reporting. Die Netzwerkverbindung zum BACnet-Server wird regelmäßig vom OIS-Server geprüft.
Übersicht über die festen Eigenschaften des Geräteobjekts
Das Geräteobjekt des Cu-Handlers unterstützt alle Attribute, die in der Spalte Vom Server auswertbar mit einem x gekennzeichnet sind.
Eigenschaft | Wert | Bestätigungs- Code | Vom Server auswertbar |
---|---|---|---|
Object_Identifier | Konfigurierbar | R | x |
Object_Name | Zufällige eindeutige Kennung | R | x |
Object_Type | DEVICE | R | x |
System_Status | OPERATIONAL | R | x |
Vendor_Name | „Siemens Building Technologies“ | R | x |
Vendor_Identifier | 7 | R | x |
Model_Name | „Cu-Handler BACnet“ | R | x |
Firmware_Revision | „“ | R |
|
Application_Software_Version | „3.0“ | R | x |
Location | - | O |
|
Beschreibung | - | O |
|
Protocol_Version | 1 | R | x |
Protocol_Revision | 12 | R | x |
Protocol_Services_Supported | Siehe unten | R | x |
Protocol_Object_Types_Supported | {DEVICE} | R | x |
Object_List | Geräteobjekt | R | x |
Structured_Object_List | - | O |
|
Max_APDU_Length_Accepted | 1476 | R | x |
Segmentation_Supported | SEGMENTED_BOTH | R | x |
Max_Segments_Accepted | 128 | O | x |
VT_Classes_Supported | - | O |
|
Active_VT_Sessions | - | O |
|
Local_Time | Variable | O | x |
Local_Date | Variable | O | x |
UTC_Offset | Variable | O | x |
Daylight_Savings_Status | False | O | x |
Profile_Name | -7-Device | O |
|
Number_Of_APDU_Retries | 3 | R | x |
Time_Synchronization_Recipients | - | O |
|
Max_Master | - | O |
|
Max_Info_Frames | - | O |
|
Device_Address_Binding | {} | R | x |
Database_Revision | 0 | R | x |
Configuration_Files | - | O |
|
Last_Restore_Time | - | O |
|
Backup_Failure_Timeout | - | O |
|
Active_COV_Subscriptions | - | O |
|
Slave_Proxy_Bindings | - | O |
|
Last_Restart_Reason | - | O |
|
Time_Of_Device_Restart | - | O |
|
Restart_Notification_Recipients | - | O |
|
UTC_Time_Synchronization_Recipients | - | O |
|
Time_Synchronization_Interval | - | O |
|
Align_Intervals | - | O |
|
Verwendete und unterstützte Dienste
Die in BACnet verfügbaren Dienste sind mittels BIBBS in funktionale Gruppen eingeteilt. Für jede dieser Gruppen werden zwei Beschreibungen erstellt: eine aus der Sicht eines BACnet-Clients (A) und eine aus der Sicht eines BACnet-Servers (B). Die Liste mit unterstützten Client-Diensten ist in der Eigenschaft Protocol_Services_Supported des Geräteobjekts gespeichert.
Vom BACnet-Client (A) initiierte Dienste:
BIBBS | Dienst | Initiieren | Ausführen | Zweck |
---|---|---|---|---|
DM-DDB-A | Who-Is | X |
| Überwachung |
| I-Am |
| X |
|
DM-DOB-B | Who-Has |
| X | Objekterkennung |
| I-Have | X |
|
|
DM-LM-A | AddListElement | X |
| Eintrag des Cu-Handlers im Objekt Notification Class |
| RemoveListElement | X |
|
|
AE-N-A | ConfirmedEventNotification |
| X | Ereignis |
| UnconfirmedEventNotification |
| X |
|
DS-RP-A | ReadProperty | X |
| Wiederanlauf und Objektaktualisierung |
DS-RP-B | ReadProperty |
| X |
|
DS-RPM-B | ReadPropertyMultiple |
| X |
|
AE-ACK-A | Alarm quittieren | X |
| Ereignis quittieren |
DS-WP-A | WriteProperty | X |
| Befehle senden |
DS-WP-B | WriteProperty |
| X |
|
AE-LS-A | LifeSafetyOperation | X |
| Befehle senden |
AE-INFO-A | GetEventInformation | X |
| Abfrage aktiver Ereignisse beim Wiederanlauf |