Cu-Handler-Unit-Attribute von SIPORT

Die folgenden Attribute können für die Cu-Handler-Unit SIPORT konfiguriert werden:

  • attribpath
  • callpath
  • door_notification
  • eventsbeforeupdate
  • import
  • language
  • notifyallfieldpoints
  • password
  • proxycallpath
  • proxyhostname
  • proxyusername
  • siport
  • supervision
  • tt_notification
  • ubi

Attribute der Cu-Handler-Unit SIPORT konfigurieren

Attribut

Beschreibung

Standardwert

Erforderlich

codepage

Das Attribut zur Unterstützung verschiedener Sprachen. CP437 ist der Standardwert zur Unterstützung von Englisch.

CP437

Nein

language

Definiert die Spracheinstellung für die sprachabhängigen Elemente.

E

Nein

siport

Adresse des SIPORT-Kernels [host (SIPORT-Server-IP)]:[UBI-TCP-Port], z. B. 192.168.0.12:2305. Geben Sie die SIPORT-Server-IP und die UBI-TCP-Portnummer ein.

192.168.0.1:6000

Ja

eventsbeforeupdate

Wird der Wert auf 1 festgelegt, werden Meldungen noch vor der Synchronisation des Subsystemstatus mit den OIS-Datenpunkten im Managementsystem empfangen.

1

Ja

ubi

Nummer des UBI-Ports

1

Ja

notifyallfieldpoints

Die von der OIS SIPORT-Schnittstelle empfangenen Meldungen werden an das Managementsystem weitergeleitet.

2

Ja

grant_type

Geben Sie das Grant-Type-Passwort für die Anmeldung am SIPORT-System ein.

password

Ja

use_rest_api

Wert 0:Zum Aktivieren der Kommunikation zwischen SIPORT und OIS über UBI.

Wert 1:Zum Aktivieren der Kommunikation zwischen SIPORT und OIS über REST API.

 

0

Ja