In den folgenden Tabellen sind alle verfügbaren Attribute für den Cu-Handler VBF und deren Standardwerte aufgelistet. Bei nicht konfigurierten Attributen gilt der Standardwert. Die folgenden Attribute können für die Cu-Handler-Unit VBF konfiguriert werden:
- callpath
- configfile
- eventsbeforeupdate
- import
- mode
- notifyallfieldpoints
- port
- proxycallpath
- proxyhostname
- proxyusername
- speed
- speed
- station_type
- subsysnr
- supervision
- timesync
- vu_neighbours
Fett markierte Attribute sind immer konfiguriert.
Allgemeine SIGMASYS-Attribute
Attribut | Beschreibung | Standardwert | Deaktivieren | Aktivieren | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
vu_neighbours
| Liste der Unit-Namen der mit dem Cu-Handler verbundenen Vu-Handler. Mehrere Unit-Namen werden durch ein Komma voneinander getrennt. | - | - | -- | Liste der verbundenen Vu-Handler |
eventsbeforeupdate | Empfohlen wird, diesen Wert immer auf 1 zu setzen. Wenn der Wert 1 festgelegt ist, werden Ereignisse vor dem Abschluss der Aktualisierung übertragen. | 0 | 0 | 1 | Immer 1 |
notifyallfieldpoints | PLC-Attribut
| 0 | 0 | 1 | PLC-Attribut |
supervision | Die Überwachungszeit (in Sekunden) bestimmt die Verzögerung, nach der eine Leitungsstörung gemeldet wird. Der empfohlene Wert ist 30. Kurze Überwachungszeiten erhöhen die Grundlast im Netzwerk. | 30 | - | 5-n | Überwachungszeit in Sekunden |
SIGMASYS-Attribute
Attribut | Beschreibung | Standardwert | Deaktivieren | Aktivieren | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
station_type | Typ der verbundenen Station Der zulässige Wert ist SIGMASYS. |
|
|
|
|
timesync | Wenn dieses Attribut auf 1 gesetzt ist, ist die Zeitsynchronisation des SIGMASYS-Systems durch den Cu-Handler aktiviert. | 0 | 0 | 1 | Aktivierung der Zeitsynchronisation |
subsysnr | Jede VBF-Integration muss mit einer eindeutigen subsysnr-Nummer konfiguriert werden. | - | - | - |
|
port | Schnittstellenkennung für die serielle Schnittstelle.
Je nach installiertem Treiber und installierter Hardware können Abweichungen auftreten. Virtuelle Pearl-Schnittstellenkarte eines Erweiterungsmoduls:
MOXA:
Wenn eine Pearl-Schnittstellenkarte verwendet wird, gehen Sie wie folgt vor, um den Treiber zu installieren:
Wenn ein MOXA-Schnittstellenadapter verwendet wird, gehen Sie wie folgt vor, um den Treiber zu installieren:
| - | - | - | Port der seriellen Schnittstelle, z. B. /dev/ttyS0 |
mode | Bei einer Verbindung mit SIGMASYS muss hier master eingegeben werden. | - | - | - | OISserv ist master. |
speed | Die folgenden Baudraten sind verfügbar:
| - | - | - | Baudrate |