Die in der XML-Exportdatei festgelegten Statusdefinitionsregeln definieren, wie mit den vom IC Transliner-Subsystem empfangenen Meldungen umgegangen wird.

Weitere Informationen zu Regeln für die Statusdefinition finden Sie im Dokument TR Keypad. PC Keypad for Transliner Ringbus Control Units mit der Dokumenten-ID A6V10769616.

Diese Statusdefinitionsregeln legen den Meldungstext entsprechend einer konkreten Meldung abhängig vom Meldungstyp des Datenpunktes, seines Meldungsstatus und des vorherigen Staus fest.

Die Texte in den Statusdefinitionsregeln nutzen Platzhalter; siehe Spalte Meldungstext in den unteren Tabellen. Diese Platzhalter werden abhängig von der Meldung und ihrem sprachabhängigen Text gemäß dem Meldungstyp des Datenpunktes ersetzt; siehe Spalte Meldungstyp.

Abhängig von der Konfiguration des IC Transliner-Subsystems werden einige der Meldungstypen nicht in das Managementsystem übertragen. Das bedeutet, dass nicht alle von ihnen sichtbar sein werden.

Die folgenden Platzhalter werden in Meldungstexten verwendet.

Platzhalter

Beschreibung

%t

wird durch den deutschen Text des Meldungstyps ersetzt.

Beispiel: Der deutsche Text für den Meldungstyp EINBRUCH ist Einbruch.

@0

wird durch den Parameter 0 der Meldung ersetzt (ganzzahliger Wert).

@1

wird durch den Parameter 1 der Meldung ersetzt (ganzzahliger Wert).

 

Beispiel einer Meldung für einen Datenpunkt mit dem Meldungstyp EINBRUCH:

Der Meldungstyp und die Statuskennzeichnungen stimmen mit den Definitionen der Statusdefinitionsregel RuleNr=11 überein.

Deutscher Text für den Meldungstyp EINBRUCH = Einbruch (siehe Spalte Meldungstext in der Tabelle Gemeinsame Meldungstexte für verschiedene Meldungstypen).

Der Meldungstext '%t in Ruhe' wird zu Einbruch in Ruhe ausgewertet.

Meldungstext für einen Meldungstyp

Die folgende Tabelle definiert den Text, der für den Platzhalter %t im Meldungstext für die verschiedenen Meldungstypen verwendet wird. Fett formatierte Einträge in der Tabelle werden als Alarmmeldungen angezeigt. Die anderen Einträge sind Informationsmeldungen.

Weitere Informationen zu Datenpunkttypen finden Sie im Dokument TR Keypad. PC Keypad for Transliner Ringbus Control Units mit der Dokumenten-ID A6V10769616.

Typnr.

Name (Meldungstyp)

Englischer Text

Deutscher Text

1

BRAND

Fire

Brand

2

UEBERFAL

Panic

Überfall

3

SABOTAGE

Tamper

Sabotage

4

EINBRUCH

Burglar

Einbruch

5

EIN_DIEB

Burglar (E/D)

Einbruch

6

TECHNIK

Equipment

Technik

7

ADDR_EL

Bus element

Adressierelement

8

MSTATUS

Status

Status

9

BAT_AUSF

Battery failure

Batterieausfall

10

NET_AUSF

Main failure

Netzausfall

11

CPU_AUSF

CPU failure

CPU-Ausfall

12

INTERN_S_US_MB

Part set area

Meldebereich

13

MEE_KURZ

TR short circuit

Kurzschluss

14

MEE_STOE

TR failure

TR Störung

15

MEE_GREN

TR current limit

Stromgrenze

16

ERDSCHLU

Earth leakage

Erdschluss

17

SB_ZUSTA

Partition state

Sicherungsbereich

18

REV_EING

Revision input

Revisionseingang

19

SPERRZEI

Time lock

Sperrzeit

20

NOTOEFFN

Emergency opening

Notöffnung

21

INTERN_S_US_SB

Partset partition

Sicherungsbereich

22

ST_AUSGA

Control output

Steuerausgang

23

ST_EINGA

Control input

Steuereingang

24

AL_AUS

Alarm off

Alarm aus

25

ML_QUITT

Acknowledge

Meld quit

26

FERN_LOE

Remote reset

Fernlöschen

27

ALZAEHLER

Alarm counter

Alarm

28

SCHNTTST

Interface

Schnittstelle

29

DAM

Query status

DAM

30

BSINFO

Block lock

Blockschloss

31

TEST_ST_EN

Seismic test

Prüfung

32

START_DEVICE

Start device

Start

33

TIME_DEVICE

Set time

Zeit

34

UND_ODER

Seismic AND/OR

Und/Oder

35

CODE

Code lock

Code

36

STOERUNG

Failure

Störung

37

STEUER

Command

Befehlstyp

38

VERSCHLUSS

Door lock

Verschluss

39

BEDROHUNG

Duress

Bedrohung

40

ML_INTERN

Internal

Interne Mldg

41

SABOTAGE1

Tamper1

Sabotage

42

ALARM

Alarm

Alarm

Gemeinsame Meldungstexte für verschiedene Meldungstypen

Die folgende Tabelle enthält alle Meldungstexte, die unabhängig vom Meldungstyp des Datenpunktes verwendet werden. Dies sind Statusdefinitionsregeln aus der XML-Berichtsdatei, die für verschiedene Meldungstypen gleich sind.

Beschreibung der Spalten

  • Meldungstyp
    Der Meldungstyp des Datenpunktes, für den diese Statusdefinitionsregel verwendet wird.
    (z. B. EINBRUCH)
    Dieses Spalte wird in der IC Transliner-Dokumentation „data point type“ genannt. (Das darf nicht mit dem OIS-Punkttyp verwechselt werden.)
    'Alle Typen' bedeutet, dass diese Regel unabhängig vom Meldungstyp des Datenpunktes ist.
  • Regelnr.
    Nummer der Statusdefinitionsregel
  • Meldungstext
    Meldungstext mit Platzhaltern, der durch die Statusdefinitionsregel definiert ist.
    (z. B. '%t in Ruhe')

Meldungstyp

Regelnr.

Meldungstext

Beschreibung

Alle Typen

11

130

'%t in Ruhe'

Ruhezustand eines Ereignisses

Alle Typen

12

'%t eingebl'

Ergebnis nach dem Befehl EINBL

Alle Typen

16

'%t ausgebl'

Ergebnis nach dem Befehl AUSBL

Keine Verarbeitung der Meldung

Alle Typen

28

'Stör %t'

Bit: fault state stored ist festgelegt.

Der Melder oder die LSN-Kommunikation ist fehlerhaft.

Alle Typen

71

'%t ferngel'

Ergebnis nach dem Befehl FERNL (nur Bundesbank)

Alle Typen

72

84

87

97

104

105

114

118

131

135

140

'%t'

Meldung ist im aktiven Status, z. B. Einbruch

EINBRUCH

EIN_DIEB

 

85

'Rev. Einbr'

Ergebnis nach dem Befehl EINSCH (part set, intern scharf) im Revisionsmodus

Für ein aktives Ereignis

Bit 0x01 Triggered ist festgelegt.

EINBRUCH

EIN_DIEB

86

'Rev. %t'

Ergebnis nach dem Befehl EINSCH im Revisionsmodus

Für inaktive Meldung

EINBRUCH

EIN_DIEB

88

'Rev. E/D'

Ergebnis nach dem Befehl ABSCH im Revisionsmodus

Bit 0x20 Unset E/D ist festgelegt.

Für aktive, bestätigte Meldung

EINBRUCH

EIN_DIEB

107

108

109

'%t int unsch'

Ergebnis nach dem Befehl ABSCH

Bit 0x20 Unset E/D ist festgelegt.

 

Alle Typen

134

'Mldr in Ruhe'

Bit 0x02 Triggered state stored ist festgelegt.

Alle Typen

137

'%t Mldr in Ruhe'

Bit 0x02 Triggered state stored und Bit 0x80 Anzeigensind festgelegt

Alle Typen

139

'%t# Allgemeindefinition ausgeloeste Meldung'

 

 

142

'Oups! # default'

Darf nie passieren (Rückfall, falls kein anderer Eintrag in der Statusdefinitionsregel passt)

Meldungstexte für einen konkreten Meldungstyp

Zusätzlich zu den gemeinsamen Meldungstexten können Meldungstexte in Abhängigkeit vom Meldungstyp des Datenpunktes möglich sein. Weitere Informationen zu gemeinsamen Meldungstexten finden Sie unter: Gemeinsame Meldungstexte für verschiedene Meldungstypen.

Die folgende Tabelle enthält alle Meldungstexte, die für einen konkreten Meldungstypen verwendet werden.

Dies sind Statusdefinitionsregeln aus der XML-Berichtsdatei, die speziell für einen konkreten Meldungstyp definiert sind.

Beschreibung der Spalten

  • Typnr.
    Typnummer des Meldungstyps
  • Meldungstyp
    Der Meldungstyp des Datenpunktes, für den diese Statusdefinitionsregel verwendet wird.
    (z. B. EINBRUCH)
  • Regelnr.
    Nummer der Statusdefinitionsregel mit diesem Text
  • Meldungstext
    Text mit Platzhaltern, der durch die Statusdefinitionsregel definiert ist.
    (z. B. '%t Rev')

Typnr.

Meldungstyp

Regelnr.

Meldungstext

Beschreibung

2

UEBERFAL

19

'%t dauerausg'

 

Der Panikknopf ist dauerhaft ausgelöst.

4

EINBRUCH

74

76

78

'Rev. E/D'

 

Der Datenpunkt ist im Revisionsmodus und der Einbruchsalarm ist ausgelöst.

"

"

80

82

'E/D=>E'

 

Ergebnis nach dem Befehl EINSCH für ausgelöste Alarme

(intern unscharf -> intern scharf)

"

"

90

112

116

'Rev. %t'

 

Der Datenpunkt ist im Revisionsmodus.

5

EIN_DIEB

73

75

77

'Rev. E/D'

 

Der Datenpunkt ist im Revisionsmodus und der Einbruchsalarm ist ausgelöst.

"

"

79

81

'E/D=>E'

 

Ergebnis nach dem Befehl EINSCH für ausgelöste Alarme

(intern unscharf -> intern scharf)

"

"

91

111

115

'Rev. %t'

 

Der Datenpunkt ist im Revisionsmodus.

12

INTERN_S_US_MB

45

46

'%t int unscharf'

 

"

"

47

48

'%t int scharf'

 

"

"

49

50

'%t Rev'

 

Das Areal ist im Revisionsmodus.

"

"

51

52

'%t int teilscharf'

 

17

SB_ZUSTA

61

62

'%t unscharf'

Der Meldebereich ist unscharf.

"

"

63

63

'%t scharf'

Der Meldebereich ist scharf.

"

"

65

66

'%t Rev'

Der Meldebereich ist im Revisionsmodus.

18

SPERRZEI

31

'%t abgelaufen'

Das Zeitschloss ist abgelaufen.

17

SB_ZUSTA

61

62

'%t unscharf'

Der Meldebereich ist unscharf.

"

"

63

63

'%t scharf'

Der Meldebereich ist scharf.

"

"

65

66

'%t Rev'

Der Meldebereich ist im Revisionsmodus.

18

SPERRZEI

31

'%t abgelaufen'

Das Zeitschloss ist abgelaufen.

17

SB_ZUSTA

61

62

'%t unscharf'

Der Meldebereich ist unscharf.

"

"

63

63

'%t scharf'

Der Meldebereich ist scharf.

28

SCHNTTST

26

27

'Stör %t'

 

Ein Schnittstellenfehler wird erkannt.

29

DAM

2

'Abfrage Ende'

 

"

"

3

'Abfrage Start'

 

"

"

4

'Abfrage Timeout'

 

30

BSINFO

39

'offen L%1@1x/%4@0d'

 

Das Blockschloss ist entriegelt.

Beispiel:

'offen L2/ 1'

Die erste Zahl ist die Lesernummer und die zweite Zahl die Benutzernummer.

"

"

40

'verschlossen L%1@1x/%4@0d'

 

Das Blockschloss ist verriegelt.

31

TEST_ST_EN

101

'Prüfung Start'

 

"

"

102

'Prüfung Ende'

 

32

TIME_DEVICE

5

'stelle Zeit'

 

"

"

7

'Zeit gestellt'

 

"

"

9

'Datumswechsel'

 

34

UND_ODER

69

'Oder aktiv'

 

"

"

70

'Und aktiv'

 

35

CODE

35

'%t eingegeben'

 

"

"

36

'%t verworfen'

 

38

VERSCHLUSS

43

'offen'

 

"

"

44

'verschlossen'

 

39

BEDROHUNG

17

'%t dauerausg'

 

 

42

ALARM

92

113

117

'Rev. %t'

 

Der Datenpunkt ist im Revisionsmodus.

Statusdefinitionsregeln aus der XML-Berichtsdatei

Die Statusdefinitionsregeln in der XML-Exportdatei definieren, wie mit den vom IC Transliner-Subsystem empfangenen Meldungen umgegangen wird. Die Statusdefinitionsregel entsprechend einer Meldung wird abhängig vom Meldungstyp des Datenpunktes und des Meldungsstatus (part_state, prev_state, state, flags) gesucht.

Die Statusdefinitionsregeln werden durch die CL sofort nach dem Start der CL angezeigt, falls die Protokolle mit Ebeneninfos aktiviert sind. Nur die Ziele M = 'Meldespeicher' (Meldung) und S = 'Scharfschalteverhinderungen' sind relevant. Andere werden derzeit nicht in OIS verwendet.