Die an die OIS-Verbindung übertragenen Datenpunkte werden anhand der folgenden Werte identifiziert:

  • Name der Installation
  • Name des Datenpunkts
  • Name der Komponente
  • Typ des Datenpunkts

Die Datenpunkte des Cu-Handlers werden auf Vu-Datenpunkte abgebildet. Der Name der Komponente und der Name des Datenpunktes sind abhängig von der angeschlossenen OIS-Komponente. Von einem Datenpunkt ist generell immer nur ein Ereignis aktiv. Tritt ein weiteres Ereignis mit einer abweichenden Ereignismeldung auf, dann erzeugt die CL (Control Language) automatisch ein Ereignis zum Löschen des zuletzt gesendeten Ereignisses.

FS20-Datenpunktnamen

Die OIS-Datenpunktnamen für Siveillance Control sind durch den Datenimport nach dem folgenden Muster definiert: [panel_no]-[object type]-[instance_no] bestehend aus:

  • der Zentralennummer des FS20
  • dem Kurznamen des BACnet-Objekttyps
  • der Instanznummer des BACnet-Objekts

Beispiel: 1-LZ-123 (Meldelinie mit der Instanznummer 123 der FS20-Zentrale 1)

Die Namen sind unabhängig von der konfigurierten Sprache.

BACnet-Objekttyp

Objekttyp-Kurzname

analog-input

AI

device-object

DEV

life-safety-point

LP

life-safety-zone

LZ

notification-class

NC

timer

TI

FS20-Komponentennamen

Die Datenpunkte eines FS20 sind einer bestimmten Komponente mit dem Namen C_[Unit-Name]_[Gerätename] zugeordnet, z. B. C_FS20_1.

Dies ermöglicht eine einfachere Behandlung der Aktualisierung bei einem Wiederanlauf eines FS20. Eine Funktionsstörung von FS20 bringt immer auch eine Funktionsstörung der Komponente mit sich. Beim Wiederanlauf eines FS20 müssen nur die aktiven Ereignisse des betroffenen FS20 an die OIS-Verbindung gemeldet werden. Beim Wiederanlauf der Komponente setzt Siveillance Control alle Ereignisse dieser Komponente implizit auf inaktiv.

FS20-Datenpunkttypen

FS20-Datenpunkte sind anhand der FS20-Elementkategorie, OIS-Datenpunkte anhand des Vu-Datenpunkttyps typisiert. Die Zuordnung für die OIS-Komponente ist in der folgenden Tabelle definiert.

FS20-Elementkategorie

Datenpunkttypen für OIS-Verbindung in Siveillance Control – Hexadezimalwert

Datenpunkttypen für OIS-Verbindung in Siveillance Control – Dezimalwert

SECTION

6

6

AREA

7

7

AREA_DETECTION

7

7

AREA_FIRE_DETECTION

7

7

AREA_FIRE_OTHER

7

7

AREA_OTHER

7

7

SENSOR

11

17

SENSOR_AUTOMATIC

11

17

SENSOR_INPUT

11

17

SENSOR_MANUAL

11

17

ZONE

11

17

CHANNEL_LOG

22

34

CONTROL

22

34

CTRL_EXT

22

34

CTRL_FIRE

22

34

EFFECT_GROUP

22

34

EFFECT_REQUEST

22

34

GROUP_EXT

22

34

GROUP_FIRE

22

34

INPUT

22

34

INPUT_EXT

22

34

INPUT_FIRE

22

34

OUTPUT

22

34

OUTPUT_EXT

22

34

OUTPUT_FIRE

22

23

RTDEVICE

22

34

CTRL_RT1

31

49

CTRL_RT2

31

49

CTRL_RT3

31

49

CTRL_RT4

31

49

CTRL_RT5

31

49

CTRL_RT6

31

49

CTRL_RT7

31

49

CTRL_RT8

31

49

CTRL_RT9

31

49

CTRL_RT10

31

49

CTRL_RT11

31

49

CTRL_RT12

31

49

CTRL_RT13

31

49

CTRL_RT14

31

49

CTRL_RT15

31

49

CTRL_RT16

31

49

CTRL_RTFAULT

31

49

CTRL_RTFIRE

31

49

INPUT_RT

31

49

INPUT_RTDEV

31

49

RT

31

49

CTRL_COUNTER

32

50

CTRL_COUNTER_ALARM

32

50

CTRL_EVAC

32

50

CTRL_EVAC_PHASED

32

50

CTRL_EVAC_UNI

32

50

CTRL_SOUNDER

32

50

CTRL_SOUNDER_EXTERNAL

32

50

CTRL_SOUNDER_INTERNAL

32

50

GROUP_EVAC

32

50

INPUT_EVAC

32

50

SOUNDER

32

50

SOUNDER_ALERT

32

50

SOUNDER_ALERT_EVAC

32

50

SOUNDER_BASE

32

50

SOUNDER_EVAC

32

50

SOUNDER_EVAC_UNI

32

50

SOUNDER_EXTERNAL

32

50

SOUNDER_FIRE

32

50

SOUNDER_INTERNAL

32

50

AVC

41

65

BACNET_CLIENT

41

65

BACNET_CLIENT_SUPERVISION

41

65

BACNET_DEVICE

41

65

BACNET_NOTIFIC

41

65

BACNET_NOTIFICATION_CLASS

41

65

BUZZER

41

65

CERLOOP

41

65

CHANNEL_PHYS

41

65

CTRL_UGA

41

65

DETECTION

41

65

DEVICE

41

65

DEVICE_P2_EN

41

65

EVACNL

41

65

EXPANDED_VISIBILITY

41

65

FATFBF

41

65

FIRMWARE

41

65

FRT

41

65

GROUP_ALARM

41

65

GROUP_COUNTER

41

65

HARDWARE

41

65

IC

41

65

KEY_DEPOT

41

65

LEGACY_GATEWAY

41

65

LINE

41

65

MODULE

41

65

NETWORK

41

65

NETWORK_LEGACY

41

65

PAGER

41

65

PANEL

41

65

PMI

41

65

PMI_FUNCTION

41

65

PRINTER

41

65

SITE

41

65

STANDARD_VISIBILITY

41

65

STANDBY

41

65

STT

41

65

SUBMODULE

41

65

SUBNET

41

65

SYNOPT

41

65

SYSTEM

41

65

UGA

41

65

UNIT_UGA

41

65

VISUALIZER

41

65

POWER_SUPPLY

43

67

BACNET_SUB_AREA

7

7

BACNET_BLOCK_COMMAND

41

65

SMARTPHONE

41

65

SMARTPHONE_CLIENT

41

65

Nur # MP6

 

 

BACNET_LINE_SUMMARY

41

65

BACNET_SECTION_SUMMARY

41

65

BACNET_SUB_CHANNEL_HVAC

41

65

BACNET_SUB_CONTROL_HVAC

41

65

CAUSE_GROUP_HVAC

41

65

CTRL_HVAC

22

34

GROUP_HVAC

22

34

INPUT_HVAC

41

41

OUTPUT_HVAC

41

41

Verfügbare FS20-Befehle

Befehle zum Setzen des Modus

Befehl (Stichwort)

Name der Befehlsnummer

Deutsche Befehlsbezeichnung

OFF

ALX_ORDER_TBS_OFF

Abschalten

ON

ALX_ORDER_TBS_ON

ALX_ORDER_TBS_REVISIONMODE_OFF

Zuschalten

MANNED

ALX_ORDER_FIRE_VERIFICATION_ON

Anwesend

UNMANNED

ALX_ORDER_FIRE_VERIFICATION_OFF

Abwesend

TEST

ALX_ORDER_TBS_REVISIONMODE_ON

Meldertest

TEST_RT

ALX_ORDER_TBS_REVISIONMODE_ON

Steuerungstest

ISA_ACTIVATED

ALX_ORDER_TBS_START_ACTUATOR

 

Aktivieren

ALIAS_ISA_ACTIVATED

ALX_ORDER_TBS_START_DATAPOINT

 

Aktivieren

ISA_DEACTIVATED

ALX_ORDER_TBS_STOP_ACTUATOR

 

Deaktivieren

ALIAS_ ISA_DEACTIVATED

ALX_ORDER_TBS_STOP_DATAPOINT

 

Deaktivieren

ALIAS_ALIAS_ ISA_DEACTIVATED

ALX_ORDER_FIRE_LOCAL_ALARMING_OFF

Deaktivieren

ALIAS_ALIAS_ALIAS_ ISA_DEACTIVATED

ALX_ORDER_FIRE_EVAC_OFF

Deaktivieren

ISA_OFF_ALARM_EVALUATION

ALX_ORDER_FIRE_SWITCH_OFF_ALARMING

Alarmbewertung aus

ISA_ACTIVATED_ALERT

ALX_ORDER_FIRE_LOCAL_ALARMING_ON

Örtliche Alarmierung aktivieren

ISA_ACTIVATED_EVAC

ALX_ORDER_FIRE_EVAC_ON

Evakuierung aktivieren

ISA_ACTIVATED_ALERT

ALX_ORDER_FIRE_ACTIVATE_ALERT

Warnton aktivieren

ALIAS_ ALIAS_ ISA_ACTIVATED

ALX_ORDER_FIRE_ACTIVATE_SOUNDER

Akustischen Signalgeber aktivieren

ALIAS_ALIAS_ALIAS_ISA_ACTIVATED

ALX_ORDER_FIRE_KEYDEPOT_RELEASE

Entriegeln

HINWEIS! Nur die Feuerwehr und Wartungstechniker sind berechtigt, das Schlüsseldepot für die Feuerwehr freizugeben oder zu aktivieren. Folglich darf dieser Befehl nur für sie konfiguriert sein.

ALIAS_2_ISA_ACTIVATED

ALX_ORDER_FIRE_ACTIVATE_CONTROL

Steuerung aktivieren

ALIAS_2_ISA_DEACTIVATED

ALX_ORDER_FIRE_DEACTIVATE_CONTROL

Steuerung deaktivieren

 

HINWEIS

Der Name der Befehlsnummer in Siveillance Control kann mit mehreren deutschen Befehlsnamen korreliert werden, z. B. wird ALX_ORDER_TBS_REVISIONMODE_ON sowohl mit dem Steuerungs- auch als mit dem Meldertest korreliert. Der entsprechende Befehl wird je nach ausgewählten Datenpunkt ausgeführt.

 

Befehle für Erkundungszeit

Befehl (Stichwort)

Name der Befehlsnummer

Deutsche Befehlsbezeichnung

START_INVESTIGATION_TIME

ALX_ORDER_FIRE_START_INVESTIGATION_TIME

Erkundungszeit starten

STOP_INVESTIGATION_TIME

ALX_ORDER_FIRE_STOP_INVESTIGATION_TIME

Erkundungszeit abbrechen

 

Befehle für Sicherheitsmaßnahmen

Befehl (Stichwort)

Name der Befehlsnummer

Deutsche Befehlsbezeichnung

RESET_STATION

ALX_ORDER_FIRE_RESET_PANEL

RÜCKSTELLEN Station

RESET_GROUP

ALX_ORDER_TBS_RESET

RÜCKSTELLEN Gruppe

ACKNOWLEDGE_STATION

ALX_ORDER_FIRE_ACOUSTICS_OFF

ALX_ORDER_TBS_ACCEPT

QUITTIEREN
System