In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Attribute für die Konfiguration einer Cu-Handler-Unit IC Transliner beschrieben. Im Allgemeinen müssen die Attribute nicht konfiguriert werden. Manchmal muss das Attribut serial_port konfiguriert werden. Bei nicht konfigurierten Attributen gilt der Standardwert.

Attribute der Cu-Handler-Unit IC Transliner

Die folgenden Attribute können für die Cu-Handler-Unit IC Transliner konfiguriert werden:

  • baudrate
  • callpath
  • configfile
  • current_user
  • err_counter_max
  • eventsbeforeupdate
  • import
  • notifyallfieldpoints
  • proxycallpath
  • proxyhostname
  • proxyusername
  • serial_port
  • slow_down_ms
  • supervision
  • time_sync
  • timeout_char_ms
  • timeout_ms
  • user_management_file
  • vu_neighbours

Attribute des Cu-Handlers IC Transliner konfigurieren

Attribut

Beschreibung

Standardwert

Erforderlich

proxyhostname

Abgesetzter Cu-Proxy für Proxy-Protokoll-Portweiterleitung. [Benutzername]:[Passwort]@[Hostname]:[Port]/[Lokaler Port]:[Abgesetzter Port]

Beispiel: kh1wm378@127.0.0.1/10024:20048

 

nein

configfile

Name der von IC Transliner exportierten TR Port-Exportdatei relativ zum Verzeichnis der Unit.

etc/import/*.xml

nein

vu_neighbours

Liste der Unit-Namen der mit dem Cu-Handler verbundenen OIS-Verbindungen. Mehrere Unit-Namen werden durch ein Komma voneinander getrennt.

Beispiel: Vu_1, Vu_2.

Liste aller konfigurierten OIS-Verbindungen

nein

time_sync

  • true: Aktivierung der Zeitsynchronisation des IC Transliner-Systems Dies ist erforderlich, wenn die Option GMA-Manager ist Zeitmaster während der Transliner-Konfiguration gewählt wurde (trifft auch auf Siveillance Control zu).
    In folgenden Fällen findet eine Zeitsynchronisation statt:
    • Nachdem das IC Transliner-System mit dem Cu-Handler verbunden wurde
    • Um 2 Uhr morgens
    • Um 3 Uhr morgens

HINWEIS! Wenn der Cu-Handler auf einem separaten Rechner läuft, muss die Uhrzeit dieses Rechners mithilfe des NTP-Dienstes (ein Linux-Dienst) synchronisiert werden.

  • false: Eine Zeitsynchronisation findet nicht statt.

False

nein

file_name_merge_dp_def

Die im Parameter file_name_merge_dp_def angegebene Datei definiert die anwendungsspezifischen Regeln zum Zusammenführen der Transliner-Datenpunkte zu Vu-Datenpunkten. Die folgenden Dateien sind verfügbar:

  • merge_dp_def.csv:Diese Datei definiert das Standardverhalten. Damit werden z. B. alle Transliner-Datenpunkte eines Bewegungsmelders zu einem einzigen Vu-Datenpunkt zusammengeführt.
  • merge_dp_def_no_merge_cover_tamper.csv:Der Sabotagekontakt und der Abdeckungskontakt werden eigenen Vu-Datenpunkten zugewiesen.

merge_dp_def.csv

nein

Attribute für die Konfiguration der seriellen Schnittstelle

Attribut

Beschreibung

Standardwert

Erforderlich

serial_port

Portname der seriellen Schnittstelle

Die Schnittstellen lauten wie folgt:

  • Microbox:/dev/ttyS0 und /dev/ttyS1
  • MOXA: /dev/ttyr00 und /dev/tty*/dev/tty*

/dev/ttyS0

nein

baudrate

Baudrate der seriellen Schnittstelle

9600

nein

supervision

In diesem Intervall prüft die PLC, ob der Cu-Handler noch läuft. Bei einem Fehler wird der Cu-Handler automatisch neu gestartet (standardmäßig nach 30 Sekunden).

Wenn der Cu-Handler eine Störung mit der seriellen Schnittstelle erkennt, wird der Cu-Handler sofort angehalten.

Es wird empfohlen, den Standardwert von 30 Sekunden beizubehalten.

30

ja

slow_down_ms

Dieses Attribut dient lediglich für Testzwecke. Das Attribut gibt die Verzögerung (in Millisekunden) an, bevor Informationen über die serielle Schnittstelle gesendet werden. Dadurch wird die Anzahl der Anfragen des IC Transliner-Systems reduziert, was zu einer geringeren Anzahl an Ablaufverfolgungen (Traces) der seriellen Schnittstelle führt.

0

nein

err_counter_max

Dies ist der Wert des Fehlerzählers, ab dem die serielle Schnittstelle als gestört gemeldet wird.

In diesem Fall werden alle Geräte des IC Transliners als gestört gemeldet.

Nach einer erfolgreichen Übertragung wird der Fehlerzähler wieder auf 0 gesetzt.

10

nein

timeout_ms

Timeout (in Millisekunden) beim Lesen des ersten Zeichens einer Antwort von der seriellen Schnittstelle.

Der Fehlerzähler wird um 1 erhöht und die Anfrage wird wiederholt, wenn das erste Byte einer Antwort nicht innerhalb dieser Zeit von der seriellen Schnittstelle empfangen wird.

Siehe auch Attribut err_counter_max.

1500

nein

timeout_char_ms

Timeout beim Lesen aufeinanderfolgender Zeichen, nachdem das erste Zeichen der seriellen Schnittstelle gelesen wurde.

Der Fehlerzähler wird um 1 erhöht und die Anfrage wird wiederholt, wenn ein weiteres Byte einer Antwort nicht innerhalb dieser Zeit von der seriellen Schnittstelle empfangen wird.

Siehe auch Attribut err_counter_max.

800

nein

Geräte des IC Transliner konfigurieren

Die Liste mit den Geräten des IC Transliner wird automatisch anhand der Konfigurationsdatei erzeugt, die durch das Attribut configfile festgelegt ist. Die IC Transliner-Substationen müssen daher nicht konfiguriert werden.