Die Installation von Debian auf einer virtuellen Maschine (VM) funktioniert im Allgemeinen genauso wie die Installation auf einem Rechner, jedoch mit zusätzlichen Anforderungen.

  • Die OIS-Server-VM erfüllt die folgenden Anforderungen: HDD ≥ 60 GB, 2 Kerne, bis zu 8 GB Arbeitsspeicher oder 24 GB für mehrere Integrationen oder sehr große Anlagen. Der Arbeitsspeicher hängt wesentlich von der Anzahl der Datenpunkte ab. Je mehr Datenpunkte es gibt, desto mehr Arbeitsspeicher wird benötigt. Wenn z. B. die Anzahl der Datenpunkte 150.000 überschreitet, sind 24 GB erforderlich.
  1. Erstellen Sie das Guest operating system und wählen Sie Other Linux (64-bit).
  1. Binden Sie die Debian-ISO-Datei in das DVD-Laufwerk der virtuellen Maschine ein. Weitere Informationen finden Sie unter: Debian-ISO-Datei in VMware vSphere/ESXi (Hypervisor Typ 1) einbinden.
  1. Stellen Sie die Installation von Debian fertig.
  1. Installieren Sie Open Virtual Machine Tools. Weitere Informationen finden Sie unter: Open Virtual Machine Tools installieren.