Attribute der Cu-Handler-Unit Desigo CC

  • eventsbeforeupdate
  • Isdesigoccdatapointname
  • notifyallfieldpoints
  • supervision
  • systemid

Attribute der Cu-Handler-Unit Desigo CC konfigurieren

Attribut

Beschreibung

Standardwert

Erforderlich

eventsbeforeupdate

Wird der Wert auf 1 festgelegt, werden Ereignisse noch vor der Synchronisation des Subsystemstatus mit den OIS-Datenpunkten im Managementsystem empfangen.

1

Ja

isdesigoccpointname

Die Desigo CC-Datenpunkte werden auf Grundlage dieses Attributwertes erstellt.

Wert 1: Datenpunkte werden mit Kurznamen erstellt.

Wert 0: Datenpunkte werden mit einer Objekt-ID erstellt, z. B. Kurzname Datenpunkt: A0_1. Datenpunkt mit Objekt-ID: Projektname: GmsDevice_7_2137561_12583260, wobei GmsDevice_7 die Gerätenummer, 2137561 eine Instanznummer und 12583260 die Datenpunkt-ID ist.

 

1

Optional

notifyallfieldpoints

Wert 2: Die von der OIS Desigo CC-Schnittstelle empfangenen Ereignisse werden an das Managementsystem weitergeleitet.

Wert 0: Ereignisse werden ignoriert und nicht weitergeleitet.

Wert 1: Ereignisse werden weitergeleitet. Jedoch werden die mit dem Datenpunkt verknüpften Befehle ignoriert.

 

2

Ja

supervision

Dieses Attribut definiert die Zeit in Sekunden, nach der ein Ping zur Verbindungsüberwachung gesendet wird.

15

Ja

systemid

Die OIS Desigo CC-Schnittstelle liest die Desigo CC-Datenpunkte basierend auf der System-ID. Der Wert kann auf der Grundlage der Desigo CC-Konfiguration geändert werden.

 

1

Optional

viewids

Die OIS Desigo CC-Schnittstelle liest die Desigo CC-Datenpunkte basierend auf der Sicht-ID. Der Wert kann auf der Grundlage der Desigo CC-Konfiguration geändert werden.

9

Optional

page_size

 

Dieses Attribut definiert die Anzahl der Datenpunkte, die pro Seite aus der DesigoCC Web-API abgerufen werden.

20000

Optional

value_objectid_count

Dieses Attribut definiert die Anzahl der Datenpunkte, die zum Abrufen des Status von Datenpunkten aus der DesigoCC Web-API gesendet werden.

20000

Optional

objectid_substring_omit

Dieses Attribut definiert die Teilzeichenfolgen, die von der Objekt-ID weggelassen werden können, wenn die Datenpunkte anhand der Objekt-ID erstellt werden. Mehrere Teilzeichenfolgen können weggelassen werden, indem die Zeichenfolgen durch Semikolon getrennt werden.

‘’

Optional