Das Subsystem Siveillance Intrusion bietet viele Befehle für verschiedene Datenpunkte. Nicht alle werden von Siveillance Control unterstützt.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Datenpunkttypen beinhalten Befehle mit dem OIS-internen Parameter key_name. Der Parameter key_name ist die Tastenbezeichnung des Befehls, der nur in der CL verwendet wird. Der Name des Befehls ist in der Spalte Befehlsname definiert. Alle Befehle, bei denen die Nummer des Befehls in der Spalte order_nr ein Text ist, z. B. ALX_ORDER_TBS_ACCEPT, sind Befehle, die direkt auf Befehle abgebildet sind, die von Siveillance Control für den Objekttyp des Datenpunkts verwendet werden. Andere Befehle mit einem ganzzahligen Wert für die Befehlsnummer sind Befehle, die nur im erweiterten Befehlsmenü von Siveillance Control sichtbar sind. Die englischen Texte für die Spalte Befehlsname finden Sie in der Datei text_def_order_names.csv.

 

INPUT

Die Befehle für den Datenpunkttyp INPUT lauten wie folgt:

 

Der Befehlstyp COMMAND.

  • Befehle zum Zurücksetzen des Alarms mit dem Befehl xxxx.
  • Abgebildet auf den NOX-Befehl xx -i{input_id}.

key_name

Befehlsname

order_nr

NOX-Befehl - Beispiel

RESET_ALARMS_OF_INPUT

Alarme des Eingangs quittieren/rückstellen

ALX_ORDER_TBS_RESET

ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ACKNOWLEDGE

xx -i1

RESET_ALL_ALARMS_OF_PANEL

Alle Alarme quittieren/rückstellen

ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ACKNOWLEDGE_PANEL

xx

SEE_SINGLE_ALARM

(auch verwendet von on_acknowledge)

Alarm gesehen

ALX_ORDER_TBS_ACCEPT

xx -s -u1234

 

Der Befehlstyp SET_STATE.

  • Befehle zum Setzen des Eingangszustands mit dem Befehl id.
  • Abgebildet auf den NOX-Befehl id -z{input_id} -d{state}.

key_name

Befehlsname

order_nr

SET_AKTIV

Input aktivieren

ALX_ORDER_TBS_ON

SET_INAKTIV

Input deaktivieren

ALX_ORDER_TBS_OFF

 

Der Befehlstyp FORCE_STATE.

  • Befehle zum erzwungenen Setzen des Eingangszustands mit dem Befehl id.
  • Abgebildet auf den NOX-Befehl id -z{input_id} -d{state} –f.

key_name

Befehlsname

order_nr

FORCE_AKTIV

Input aktivieren erzwingen

13

FORCE_INAKTIV

Input deaktivieren erzwingen

14

 

OUTPUT

Die Befehle für den Datenpunkttyp VIRTUAL OUTPUT lauten wie folgt:

 

Der Befehlstyp SET_STATE.

  • Befehle zum Setzen des virtuellen Ausgangs mit dem Befehl id.
  • Abgebildet auf den NOX-Befehl os -z{output_id} -s{state}

key_name

Befehlsname

order_nr

SET_ON

Ein

ALX_ORDER_TBS_START_ACTUATOR

SET_OFF

Aus

ALX_ORDER_TBS_STOP_ACTUATOR

SET_BLINK

Blinken

6002

 

AREA

Die Befehle für den Datenpunkttyp AREA lauten wie folgt:

 

Der Befehlstyp COMMAND.

  • Befehle zum Zurücksetzen der Alarme eines Bereichs mit dem Befehl xx.
  • Abgebildet auf den NOX-Befehl xx -a{area_id}.

key_name

Befehlsname

order_nr

RESET_ALARMS_OF_AREA

Alarme des Bereichs quittieren/rückstellen

ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ACKNOWLEDGE

RESET_ALL_ALARMS_OF_PANEL

Alle Alarme quittieren/rückstellen

ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ACKNOWLEDGE_PANEL

 

Der Befehlstyp SET_STATE.

  • Befehle zum Setzen des Bereichs auf einen Bereichszustand mit dem Befehl id.
  • Abgebildet auf den NOX-Befehl sa -a{area_id} -s{state}.

key_name

Befehlsname

order_nr

SET_UNSCHARF

Unscharf

ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ZONE_DISARM

ALIAS_SET_UNSCHARF

Gehtest aus

ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_WALKTEST_OFF

SET_SCHARF

Scharf

ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ZONE_ARM

SET_INTERN_SCHARF

Intern scharf

ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ZONE_ARM_INTERNAL

SET_EIN

Ein

1008

SET_AUS

Aus

1009

SET_OFFEN

Offen

1010

SET_ZU

Zu

1011

SET_OFFEN_DURCHGANG

Offen Durchgang

1012

SET_GEHTEST

Gehtest

ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_WALKTEST_ON

SET_KSM_TEST

KSM Test

1014

SET_DK_TEST

DK Test

1015

SET_PL0_UNSCHARF

PL0 - Unscharf

1016

SET_PL1_SEKTOR_KONZEPT1

PL1 - Sektor Konzept1

1017

SET_PL2_SEKTOR_KONZEPT2

PL2 - Sektor Konzept2

1018

SET_PL3_HIGH_SECURITY

PL3 - High Security

1019

SET_PL3T1_TEMPORAER1

 

 

SET_PL3T2_TEMPORAER2

 

 

 

Der Befehlstyp FORCE_STATE.

  • Befehle zum erzwungenen Setzen des Bereichs auf einen Bereichszustand.
  • Abgebildet auf den NOX-Befehl sa -a{area_id} -s{state} -f.

key_name

Befehlsname

order_nr

FORCE_UNSCHARF

Unscharf erzwingen

2001

FORCE_SCHARF

Scharf erzwingen

2005

FORCE_INTERN_SCHARF

Intern scharf erzwingen

2007

FORCE_EIN

Ein erzwingen

2008

FORCE_AUS

Aus erzwingen

2009

FORCE_OFFEN

Offen erzwingen

2010

FORCE_ZU

Zu erzwingen

2011

FORCE_OFFEN_DURCHGANG

Offen Durchgang erzwingen

2012

FORCE_PL0_UNSCHARF

PL0 - Unscharf erzwingen

2016

FORCE_PL1_SEKTOR_KONZEPT1

PL1 - Sektor Konzept1 erzwingen

2017

FORCE_PL2_SEKTOR_KONZEPT2

PL2 - Sektor Konzept2 erzwingen

2018

FORCE_PL3_HIGH_SECURITY

PL3 - High Security erzwingen

2019

 

Der Befehlstyp CHECK_STATE.

  • Befehle zur Prüfung, ob der Bereich mit dem Befehl sa in einen bestimmten Zustand versetzt werden kann.
  • Abgebildet auf den NOX-Befehl sa -a{area_id} -s{state} -o.

key_name

Befehlsname

order_nr

CHECK_UNSCHARF

Unscharf testen

3001

CHECK_SCHARF

Scharf testen

ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ZONE_QUERYSTATE

CHECK_INTERN_SCHARF

Intern scharf testen

3007

CHECK_PL0_UNSCHARF

PL0 - Unscharf testen

3016

CHECK_PL1_SEKTOR_KONZEPT1

PL1 - Sektor Konzept1 testen

3017

CHECK_PL2_SEKTOR_KONZEPT2

PL2 - Sektor Konzept2 testen

3018

CHECK_PL3_HIGH_SECURITY

PL3 - High Security testen

3019

 

SYSTEM

Die Befehle für den Datenpunkttyp SYSTEM lauten wie folgt:

 

Der Befehlstyp SET_STATE.

  • Befehle zum Setzen des Wartungsmodus.

key_name

Befehlsname

order_nr

SET_SERVICE_LEVEL_0

Wartungsmodus aus

ALX_ORDER_TBS_REVISIONMODE_OFF

SET_SERVICE_LEVEL_1

Wartung Level 1

31

SET_SERVICE_LEVEL_2

Wartung Level 2

32

SET_SERVICE_LEVEL_3

Wartung Level 3

ALX_ORDER_TBS_REVISIONMODE_ON

 

FAILURE

Für den Punkttyp FAILURE sind keine Befehle verfügbar.

 

EXCEPTION_REPORT

Für den Punkttyp EXCEPTION_REPORT sind keine Befehle verfügbar.