Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Liste der Signale (Meldungen und Alarme), die vom SPC-System ausgeführt und über die OIS SPC-Schnittstelle an Siveillance Control gesendet werden. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Meldungen bei der Konfiguration der Ereignisprofile aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter: Ereignisprofile in der SPC-Zentrale konfigurieren.
OIS SPC – Bereichszustand | |||
---|---|---|---|
OIS SPC – Bereichsmeldungen | Status in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
Unscharf | Unscharf | Unscharf | Der Status zeigt Unscharf an, wenn das Gerät unscharf geschaltet ist und der Bereich dadurch ungeschützt ist. |
Scharf | Scharf | Scharf | Der Status zeigt Scharf an, wenn das Gerät scharf geschaltet ist, um den Bereich oder den Abschnitt vor Einbruch zu schützen. |
Befehl fehlgeschlagen | Befehl fehlgeschlagen | Grund | Diese Meldung wird generiert, wenn ein ausgeführter Befehl für einen Bereich fehlschlägt. Der Grund für den Befehlsfehler ist in den Meldungsdetails angegeben. Diese Meldung wird standardmäßig gefiltert und nicht an Siveillance Control weitergeleitet. Wenn der Client die Meldung empfangen möchte, ändern Sie die Filtrationsdatei. Stellen Sie sicher, dass Sie das Symbol # vor dieser Meldung einfügen. Das Symbol # wird verwendet, um den Eintrag auszukommentieren. |
Intern scharf A | Intern scharf A | Intern scharf A | Diese Meldung zeigt Intern scharf A an, wenn das Gerät intern scharf ist, um einen bestimmten Bereich oder einen Abschnitt vor Einbruch zu schützen. |
Intern scharf B | Intern scharf B | Intern scharf B | Diese Meldung zeigt Intern scharf B an, wenn das Gerät intern scharf ist, um einen bestimmten Bereich oder einen Abschnitt vor Einbruch zu schützen. |
OIS SPC – Abschnittszustand | |||
OIS SPC – Abschnittsmeldungen | Status in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
Sperrung | Sperrung | Ursprünglicher Status: Ursprünglicher Status: Zeigt nur Informationen zum Abschnittstyp an | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Abschnitt für nur einen Scharfschaltungszeitraum deaktiviert ist. |
Entsperrt | Entsperrt | Live-Meldungen: Zeigt die Meldungsbeschreibung mit Abschnittstyp an | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Abschnitt für nur einen Scharfschaltungszeitraum aktiviert ist. |
Abschaltung | Abschaltung | Ursprünglicher Status: Zeigt nur Informationen zum Abschnittstyp an | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Abschnitt deaktiviert ist. |
Einschaltung | Abschaltung | Live-Meldungen: Live-Meldungen: Zeigt die Meldungsbeschreibung mit Abschnittstyp an | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Abschnitt wiederhergestellt ist. |
Sabotage | Sabotage | Ursprünglicher Status: Zeigt nur Informationen zum Abschnittstyp an | Diese Meldung wird bei Sabotage in einem Abschnitt generiert. |
Sabotage Rückstellung | Sabotage | Live-Meldungen: Zeigt die Meldungsbeschreibung mit Abschnittstyp an. | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage im Abschnitt behoben ist. |
Alarm | Alarm | Ursprünglicher Status: Zeigt nur Informationen zum Abschnittstyp an. | Diese Meldung wird generiert, wenn in einem Abschnitt ein Alarm ausgelöst wird. |
Alarm Rückstellung | Alarm | Live-Meldungen: Zeigt die Meldungsbeschreibung mit Abschnittstyp an. | Diese Meldung wird generiert, wenn der Alarm im Abschnitt zurückgesetzt ist. |
Problem | Problem | Ursprünglicher Status: Zeigt nur Informationen zum Abschnittstyp an. | Dieser Status gibt an, dass sich der Abschnitt in einem Problemzustand befindet. |
Störung MG zurückgesetzt | Problem | Live-Meldungen: Zeigt die Meldungsbeschreibung mit Abschnittstyp an. | Diese Meldung wird generiert, wenn der Problemzustand des Abschnitts zurückgesetzt ist. |
Befehl fehlgeschlagen | Befehl fehlgeschlagen | Ursprünglicher Status: Zeigt nur Informationen zum Abschnittstyp an. | Diese Meldung wird generiert, wenn ein ausgeführter Befehl für einen Bereich fehlschlägt. Der Grund für den Befehlsfehler ist in den Meldungsdetails angegeben. Diese Meldung wird standardmäßig gefiltert und nicht an Siveillance Control weitergeleitet. Wenn der Client die Meldung empfangen möchte, ändern Sie die Filtrationsdatei. Stellen Sie sicher, dass Sie das Symbol # vor dieser Meldung einfügen. Das Symbol # wird verwendet, um den Eintrag auszukommentieren. |
Nach Alarm | Nach Alarm | Ursprünglicher Status: Zeigt nur Informationen zum Abschnittstyp an. | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Abschnitt einen Nachalarm empfängt.
|
OIS SPC – Abschnittseingangszustand | |||
OIS SPC – Abschnittseingangsmeldungen | Status in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
Offen | Offen | Zeigt Meldegruppeneingang offen an mit Abschnittstyp | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Eingang geöffnet ist. |
Geschlossen | Geschlossen | Zeigt Meldegruppeneingang geschlossen an mit Abschnittstyp | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Eingang geschlossen ist. |
Unterbrechung | Unterbrechung | Zeigt Meldegruppeneingang getrennt an mit Abschnittstyp | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Abschnittseingang nicht verbunden ist. |
Grenze überschritten | Grenze überschritten | Zeigt Widerstandswert im nicht definierten Bereich mit Abschnittstyp | Diese Meldung wird generiert, wenn der Eingangspunkt außerhalb der Grenzen liegt. |
OIS SPC – Systeminfomeldungen | |||
OIS SPC – Zentralenmeldungen | Status in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
Konfigurationsmodus aktiv | Konfigurationsmodus aktiv | Engineer aktiviert - Keine Alarmübertragung | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Benutzer den Konfigurationsmodus aktiviert. Hinweis: Im Konfigurationsmodus sendet SPC keine Meldungen an Siveillance Control. |
Konfigurationsmodus inaktiv | Konfigurationsmodus inaktiv | Engineer deaktiviert | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Benutzer den Wartungsmodus aktiviert. |
OIS SPC – Systemwarnmeldungen | |||
OIS SPC – Systemwarnmeldungen | Status in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
Controller-Netz Störung | Störung | Netzteil Netz Störung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Stromversorgung getrennt ist. |
Störung | Netzteil Netz Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn der Stromversorgungsalarm wiederhergestellt ist. | |
Abschaltung | Netzteil Netz Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn der Stromversorgungsalarm isoliert ist. | |
Abschaltung | Netzteil Netz Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn der Stromversorgungsalarm eingeschaltet ist. | |
Sperrung | Netzteil Netz Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn der Stromversorgungsalarm eingeschränkt ist. | |
Sperrung | Netzteil Netz Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Stromversorgung erlaubt ist. | |
Controller-Batterie Störung | Störung | Netzteil Batterie Störung | Diese Meldung wird bei einer Störung der Notstrombatterie generiert. |
Störung | Netzteil Batterie Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung der Notstrombatterie behoben ist. | |
Abschaltung | Netzteil Batterie Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung der Notstrombatterie abgeschaltet ist. | |
Abschaltung | Netzteil Batterie Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung der Notstrombatterie eingeschaltet ist. | |
Sperrung | Netzteil Batterie Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung der Notstrombatterie eingeschränkt ist. | |
Sperrung | Netzteil Batterie Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung der Notstrombatterie erlaubt ist. | |
Sabotage Sirene | Sabotage | Sabotage Sirene Störung | Diese Meldung wird bei Sabotage an einer externen oder internen Sirene generiert. |
Sabotage | Sabotage Sirene Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage an der Sirene behoben ist. | |
Abschaltung | Sabotage Sirene Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage an der Sirene isoliert ist. | |
Abschaltung | Sabotage Sirene Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage an der Sirene eingeschaltet ist. | |
Sperrung | Sabotage Sirene Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage an der Sirene eingeschränkt ist. | |
Sperrung | Sabotage Sirene Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage an der Sirene erlaubt ist. | |
Controller Deckelkontakt Störung | Sabotage | Deckelkontakt Störung | Diese Meldung wird bei Sabotage am Controller Deckelkontakt generiert. |
Sabotage | Deckelkontakt Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Controller Deckelkontakt behoben ist. | |
Abschaltung | Deckelkontakt Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Controller Deckelkontakt isoliert ist. | |
Abschaltung | Deckelkontakt Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Controller Deckelkontakt eingeschaltet ist. | |
Sperrung | Deckelkontakt Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Controller Deckelkontakt eingeschränkt ist. | |
Sperrung | Deckelkontakt Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Controller Deckelkontakt erlaubt ist. | |
Controller-Zentrale SABO 1 | Sabotage | ZENTRALE SABO 1 Störung | Diese Meldung wird generiert, wenn der externe Monitor eines Sabotagegeräts 1 ausgelöst wird. |
Sabotage | ZENTRALE SABO 1 Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn der externe Monitor eines Sabotagegeräts 1 wiederhergestellt ist. | |
Abschaltung | ZENTRALE SABO 1 Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn der externe Monitor eines Sabotagegeräts 1 abgeschaltet ist. | |
Abschaltung | ZENTRALE SABO 1 Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn der externe Monitor eines Sabotagegeräts 1 eingeschaltet ist. | |
Sperrung | ZENTRALE SABO 1 Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn der externe Monitor eines Sabotagegeräts 1 eingeschränkt ist. | |
Sperrung | ZENTRALE SABO 1 Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn der externe Monitor eines Sabotagegeräts 1 erlaubt ist. | |
Controller-Zentrale SABO 2 | Sabotage | ZENTRALE SABO 2 Störung | Diese Meldung wird generiert, wenn der externe Monitor eines Sabotagegeräts 2 ausgelöst wird. |
Sabotage | ZENTRALE SABO 2 Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn BH- und TR-Draht wiederhergestellt ist. | |
Abschaltung | ZENTRALE SABO 2 Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn der externe Monitor eines Sabotagegeräts 2 abgeschaltet ist. | |
Abschaltung | ZENTRALE SABO 2 Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn der externe Monitor eines Sabotagegeräts 2 eingeschaltet ist. | |
Sperrung | ZENTRALE SABO 2 Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn BH- und TR-Draht eingeschränkt ist. | |
Sperrung | ZENTRALE SABO 2 Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn der externe Monitor eines Sabotagegeräts 2 erlaubt ist. | |
Bedrohungspin | Nil | Nil | Diese Meldung wird bei Aktivierung eines Benutzerbedrohungszustands generiert. |
XBUS Kabel Stör. | Sabotage | XBUS Kabel Stör. | Diese Meldung wird bei Sabotage an einem XBUS-Kabel generiert. |
Sabotage | XBUS Kabel Stör. Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung des XBUS-Kabels behoben ist. | |
Abschaltung | XBUS Kabel Stör. Abschaltung
| Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung des XBUS-Kabels isoliert ist. | |
Abschaltung | XBUS Kabel Stör. Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung des XBUS-Kabels eingeschaltet ist. | |
Sperrung | XBUS Kabel Stör. Sperrung
| Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung des XBUS-Kabels eingeschränkt ist. | |
Sperrung | XBUS Kabel Stör. Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung des XBUS-Kabels erlaubt ist. | |
OIS SPC – X-BUS-Expander-Meldungen | |||
OIS SPC – X-BUS-Expander-Meldung | Status in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
Kommunikation | Störung | XBUS Komm Stör. Störung | Diese Meldung wird bei einer Störung der Expander-Kommunikation generiert. |
Störung | XBUS Komm Stör. Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Kommunikation wiederhergestellt ist. | |
Abschaltung | XBUS Komm Stör. Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung der Expander-Kommunikation isoliert ist. | |
Abschaltung | XBUS Komm Stör. Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung der Expander-Kommunikation behoben ist. | |
Sperrung | XBUS Komm Stör. Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung der Expander-Kommunikation eingeschränkt ist. | |
Sperrung | XBUS Komm Stör. Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung der Expander-Kommunikation erlaubt ist. | |
Sabotage | Sabotage | XBUS Sabotage Störung | Diese Meldung wird bei Sabotage an einem Expander generiert. |
Sabotage | XBUS Sabotage Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage an einem Expander behoben ist. | |
Abschaltung | XBUS Sabotage Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage an einem Expander isoliert ist. | |
Abschaltung | XBUS Sabotage Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage an einem Expander eingeschaltet ist. | |
Sperrung | XBUS Sabotage Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage an einem Expander eingeschränkt ist. | |
Sperrung | XBUS Sabotage Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage an einem Expander erlaubt ist. | |
Sicherung | Störung | XBUS Sich Stör. | Diese Meldung wird bei einer Störung der Expander-Sicherung generiert. |
Störung | XBUS Sich Stör. Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Störung der Expander-Sicherung behoben ist. | |
Abschaltung | XBUS Sich Stör. Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Sicherung abgeschaltet ist. | |
Abschaltung | XBUS Sich Stör. Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Sicherung eingeschaltet ist. | |
Sperrung | XBUS Sich Stör. Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Sicherung eingeschränkt ist. | |
Sperrung | XBUS Sich Stör. Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Sicherung erlaubt ist. | |
Netz | Störung | XBUS Netz Stör. | Diese Meldung wird bei einer Störung der Expander-Stromversorgung generiert. |
Störung | XBUS Netz Stör. Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn der Expander-Stromversorgungsalarm zurückgesetzt ist. | |
Abschaltung | XBUS Netz Stör. Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn der Expander-Stromversorgungsalarm abgeschaltet ist. | |
Abschaltung | XBUS Netz Stör. Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn der Expander-Stromversorgungsalarm eingeschaltet ist. | |
Sperrung | XBUS Netz Stör. Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn der Expander-Stromversorgungsalarm eingeschränkt ist. | |
Sperrung | XBUS Netz Stör. Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Stromversorgung erlaubt ist. | |
Batterie | Störung | XBUS Batt Stör. Störung | Diese Meldung wird bei einer Störung der Expander-Batterie generiert. |
Störung | XBUS Batt Stör. Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Batterie wiederhergestellt ist. | |
Abschaltung | XBUS Batt Stör. Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn der Stromversorgungsalarm isoliert ist. | |
Abschaltung | XBUS Batt Stör. Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn der Stromversorgungsalarm eingeschaltet ist. | |
Sperrung | XBUS Batt Stör. Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Batterie eingeschränkt ist. | |
Sperrung | XBUS Batt Stör. Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Stromversorgung erlaubt ist. | |
Stromversorgung | Störung | XBUS NT Störung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Stromversorgung getrennt ist. |
Störung | XBUS NT Störung Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Stromversorgung wiederhergestellt ist. | |
Abschaltung | XBUS NT Störung Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Stromversorgung isoliert ist. | |
Abschaltung | XBUS NT Störung Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Stromversorgung eingeschaltet ist. | |
Sperrung | XBUS NT Störung Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Stromversorgung eingeschränkt ist. | |
Sperrung | XBUS NT Störung Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Expander-Stromversorgung erlaubt ist. | |
OIS SPC – X-BUS-Bedienfeldmeldungen | |||
OIS SPC – X-BUS-Bedienfeldmeldung | Status in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
Kommunikation | Störung | XBUS Komm Stör. Störung | Diese Meldung wird bei einer Störung der Bedienfeld-Kommunikation generiert. |
Störung | XBUS Komm Stör. Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Bedienfeld-Kommunikation wiederhergestellt ist. | |
Abschaltung | XBUS Komm Stör. Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Bedienfeld-Kommunikationsstörung isoliert ist. | |
Abschaltung | XBUS Komm Stör. Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn die Bedienfeld-Kommunikationsstörung behoben ist. | |
Sperrung | XBUS Komm Stör. Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Bedienfeld-Kommunikationsstörung eingeschränkt ist. | |
Sperrung | XBUS Komm Stör. Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Bedienfeld-Kommunikationsstörung erlaubt ist. | |
Sabotage | Sabotage | XBUS Sabotage Störung | Diese Meldung wird bei Sabotage am Bedienfeld generiert. |
Sabotage | XBUS Sabotage Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Bedienfeld behoben ist. | |
Abschaltung | XBUS Sabotage Abschaltung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Bedienfeld abgeschaltet ist. | |
Abschaltung | XBUS Sabotage Einschalten | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Bedienfeld eingeschaltet ist. | |
Sperrung | XBUS Sabotage Sperrung | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Bedienfeld eingeschränkt ist. | |
Sperrung | XBUS Sabotage Entsperren | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Bedienfeld erlaubt ist. | |
Panik Alarm | Panik Alarm | XBUS Überfall Alarm | Diese Meldung wird generiert, wenn die Tasten am Bedienfeld gleichzeitig gedrückt werden. |
Panik Alarm | XBUS Überfall Rückstellung | Diese Meldung wird generiert, wenn Bedienfeld-Panikalarme wiederhergestellt sind. | |
OIS SPC-Ausgang (Mapping Gates) Status | |||
OIS SPC – Systemwarnmeldungen | Status in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
Scharf schalten | Ausgang aktiv | - | Diese Meldung zeigt an, dass der Ausgang aktiv ist. |
Unscharf schalten | Ausgang inaktiv | - | Diese Meldung zeigt an, dass der Ausgang nicht aktiv ist. |
Wenn sich ein Datenpunkt im eingeschränkten Zustand befindet, wechseln die bestehenden Eingangszustände und -alarme nicht in den Ruhezustand, und es werden nur Eingangszustandsmeldungen empfangen.