Meldungstexte konfigurieren
Sie können Meldungstexte konfigurieren, die Sie von IC Transliner empfangen haben. In OIS Tools gibt es zwei Attribute, mit denen Sie den Namen der Datenpunkte anzeigen und IC Transliner-Ereignisattribute mit den Siveillance Control-Attributen korrelieren können.
Attributname | Beschreibung | Standardwert | Erforderlich |
---|---|---|---|
text_assign_transliner_vudp | Definiert die Textzuweisung der Vu-Datenpunktliste. |
| Nein |
text_assign_transliner | Definiert die Textzuweisung des Ereignisses, der dem Vu-Handler übermittelt wurde. |
| Nein |
Textzuweisung der Vu-Datenpunktliste konfigurieren
Die in der Vu-Datenpunktliste bereitgestellten Attribute können durch das Attribut text_assign_transliner_vudp des Vu-Handlers konfiguriert werden. Die Zuordnung der Attribute kann im json-Format konfiguriert werden. Im Allgemeinen wird nur der in Siveillance Control angezeigte Name konfiguriert.
Connector | Standardwert |
---|---|
vualoxerv |
|
- instanceName: Das Attribut instanceName definiert den Datenpunktnamen, der in Siveillance Control angezeigt wird.
{point_type_name} {vector} {text_1_or_2}
: Definiert das Zeichenfolgenformat, das zum Erstellen des Wertes für das Attribut instanceName verwendet wird. Die Attribute point_type_name und vector sind Attribute des OIS-Datenpunktes. Die OIS-Datenpunktliste befindet sich im etc-Verzeichnis der Cu-Handler-Unit, z. B. ois_dp-*.*.
Die folgenden Attribute können im Zeichenfolgenformat verwendet werden:
Attributname | Beschreibung |
---|---|
text_1 | Text 1 des Datenpunktes, z. B. Deckelkontakt. Bei zusammengeführten Datenpunkten ist der Wert immer eine leere Zeichenfolge "". |
text_2 | Text 2 des Datenpunktes, z. B. Verwaltung EG B 03 Büroflächen. |
text_3 | Text 3 des Datenpunktes, z. B. Z 101 MEE 1 Kanal 1 AE 3 Port 7 oder Bewegungsmelder 17. |
text_4 | Text 4 des Datenpunktes, z. B. Z 101 MEE 1 Kanal 1 AE 3 Port 7 oder undefiniert. |
text_1_or_2 | Text 1 oder Text 2 für zusammengeführte Datenpunkte, wobei das Attribut text_1 leer ist. Falls es einen Datenpunkt des Typs Meldebereich gibt, verwenden Sie text_1 + text_2. Das Attribut text_1 ist definiert, falls ein IC Transliner-Element dieses Typs nur einen Datenpunkt besitzt. Das Attribut text_2 ist der Name des Datenpunkts vom Typ Meldebereich. |
vector | Der Vektor des Datenpunktes, z. B. 01/03/003/0005/0286. |
point_type_name | Der Name des IC Transliner-Elements, von dem das Ereignis stammt, z. B. AE-NM100/IF160-TR. |
Textzuweisung der Ereignisse konfigurieren
Die im Ereignis bereitgestellten Attribute für den Vu-Handler können durch das Attribut text_assign_transliner_vudp des Vu-Handlers konfiguriert werden. Die Zuordnung der Attribute kann im json-Format konfiguriert werden. Der Ereignistext, der in Siveillance Control angezeigt wird, kann konfiguriert werden.
Connector | Standardwert |
---|---|
vualoxerv |
|
Die verfügbaren Attribute für das Ereignis können in den Verfolgungen angezeigt werden. Die folgenden Attribute können im Zeichenfolgenformat verwendet werden:
Attributname | Beschreibung |
---|---|
state_def_text | Das ist der resultierende Text, der durch die Statusdefinitionsregel in der IC Transliner-Exportdatei definiert ist, z. B. Einbruch in Ruhe. |
text_1 | Text 1 des Datenpunktes, z. B. Deckelkontakt. Bei zusammengeführten Datenpunkten ist der Wert immer eine leere Zeichenfolge "". |
text_2 | Text 2 des Datenpunktes, z. B. Verwaltung EG B 03 Büroflächen. |
text_3 | Text 3 des Datenpunktes, z. B. Z 101 MEE 1 Kanal 1 AE 3 Port 7 oder Bewegungsmelder 17. |
text_4 | Text 4 des Datenpunktes, z. B. Z 101 MEE 1 Kanal 1 AE 3 Port 7 oder undefiniert. |
vector | Der Vektor des Datenpunktes, z. B. 01/03/003/0005/0286. |
point_type_name | Der Name des IC Transliner-Elements, von dem das Ereignis stammt, z. B. AE-NM100/IF160-TR. |