Die OIS SIPORT-Integration unterstützt sowohl die Standard-CL als auch eine flexible CL. Inbetriebsetzer können die Flexible CL-Konfiguration für Kunden nutzen, die von GMA Manager zu Siveillance Control migrieren.

PLC-Unit mit Flexible CL konfigurieren

Datei points.csv konfigurieren

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Site und anschließend das Gateway.
  1. Wählen Sie die Unit plc.
  1. Um die flexiblen CL-Konfigurationsdateien hinzuzufügen,
  • klicken Sie auf <Add item…>.
  • Wählen Sie im Register Erstellen die Optionsschaltfläche Verzeichnis.
  • Geben Sie data als Name für das Verzeichnis ein und klicken Sie auf Create.
  • Laden Sie in den Ordner data alle Dateien von folgendem Pfad hoch: /usr/share/doc/ois/cusiport3.0/data/.
  1. Ändern Sie das Attribut package in clsiport-dm. Das Attribut package definiert die Liste der zu startenden CL Packages.
  1. Klicken Sie auf Add, um das neue Attribut isflexiblecl als Name mit 1 für Value hinzuzufügen.
  1. Klicken Sie auf OK.

Datei points.csv konfigurieren

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Site und anschließend das Gateway, das Sie erstellt haben.
  1. Wählen Sie die Unit plc.
  1. Wählen Sie im Ordner data die Datei points.csv.
  • Die Ereignisse und Befehle werden im rechten Bereich in folgendem Format angezeigt: cu_point_name, cu_point_type, point_placeholder, sis_point_name, type_name, location.
  • cu_point_name: Name des Datenpunkts
  • cu_point_type: Typ des Datenpunkts
  • point_placeholder: Ein Platzhalter für den Datenpunkt des Befehls
  • type_name: Der OIS-Datenpunkttyp für Ereignisse und Befehle. Dieser OIS-Datenpunkttyp ist in der Datei point_type_def.csv definiert.
  • location: Der Ort des Melders; dieses Feld kann leer bleiben.
  1. Konfigurieren Sie die Ereignisse entsprechend dem beschriebenen Format, z. B. #227-Reader0, RDR, @LESER, 227-Reader0, LESER, wobei 227-Reader0 der cu_point_name, RDR der cu_point_type, @LESER der point_placeholder, 227-Reader0 der sis_point_name und LESER der type_name ist. Der Ort wird im obigen Beispiel leer gelassen.
  1. Wenn Sie die Ereignisse oder Befehle in Siveillance Control empfangen möchten, entfernen Sie # vor dem Ereignis oder Befehl.
  1. Klicken Sie auf das Symbol Speichern.
  1. Klicken Sie im OIS-Gateway auf Upload.

Neue Vu-Handler-Unit hinzufügen

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Site und anschließend das Gateway.
  1. Klicken Sie auf Add Unit.
  1. Fügen Sie die Vu-Handler-Unit SC unter Unit Name hinzu.
  1. Wählen Sie für Unit Type Name den Eintrag vuweb.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erzeugen.
  1. Klicken Sie auf Add und bearbeiten Sie die folgenden Attribute:
  • connector: Geben Sie den Wert vualoxerv ein.
  • Supervision: Geben Sie den Wert 30 ein.
  1. Klicken Sie auf Submit, um das Gateway zu laden.