Für jedes Gateway wird automatisch eine PLC-Unit erzeugt. Diese Unit verarbeitet die eingehenden Daten und steuert die Ausgänge der Cu- und Vu-Handler-Units. Sie können die Attribute einer PLC-Unit ändern.
- Wählen Sie im Navigationsbereich die Site und anschließend das Gateway.
- Wählen Sie die Unit plc.
- Prüfen Sie, ob das Attribut package mit dem gewählten Subsystem übereinstimmt. Das Attribut package definiert die Liste der zu startenden CL Packages.
Subsystem | Package |
---|---|
D100 | clvbf |
FS20 | clfs20 |
IC Transliner | cltransliner |
SIGMASYS | clvbf |
SiPass | clsipass-dm |
SIPORT | clsiport-dm |
SPC | cuspc |
Siveillance Intrusion (NOX) | cltransliner |
Desigo CC | cldesigocc-dm |
- Um die Sprache für sprachabhängige Elemente zu ändern, bearbeiten Sie im Register Optional attributes das Attribut language. Sprachabhängige Elemente können Alarmmeldungen vom Subsystem sein. Die Sprachen de_DE (Standard) und en_GB sind verfügbar.
- Klicken Sie auf Submit.
- Fahren Sie mit der Unit-Konfiguration des Cu-Handlers fort. Weitere Informationen finden Sie unter: Unit des Cu-Handlers und Devices konfigurieren.