Spezialschaltungen für stetig wirkende Steuerung - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Mit den folgenden Anschlussschaltungen können unterschiedliche Betriebszustände des Antriebs erreicht werden, je nach Stellung des Umschalters mit den Schaltkontakten K1, K2, K3 (siehe untenstehende Tabelle der Betriebszustände).

Stetige Regelung, Vollöffnung, Vollabsperrung mit
GMA16..1

AC 24 V (SELV/PELV)

DC 24...48 V (SELV/PELV)

N Regel- oder Steuergerät

Y Stellantrieb GMA16..1

P Stellungsanzeige

SP Systempotential AC 24 V

SN Systemnull

D Diode (z.B. R4000)

K1...K3 Schaltkontakte (10 V / 0,1 mA)

N Regel- oder Steuergerät

Y Stellantrieb GMA16..1

P Stellungsanzeige

SP Systempotential DC 24…48 V

SN Systemnull

K1...K3 Schaltkontakte (10 V / 0,1 mA)

Betriebszustände von GMA16..1

Hinweis
GMA163.1, 164.1

*) Antriebe mit einstellbarer Kennlinie: Vollöffnung kann unter Umständen bei dieser Stellung (Schaltkontakt K2) nicht erreicht werden (abhängig von Uo, ΔU).