Typenübersicht - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Die folgende Tabelle zeigt die den Drehantriebstypen zugeordneten Optionen.

GMA.. 121.1E 126.1E 321.1E 326.1E 131.1E 132.1E 136.1E 161.1E 163.1E 164.1E 166.1E 161.1E/MO
Steuerungsart Zweipunktsteuerung Dreipunktsteuerung

Stetig wirkende Steuerung

Standard Version

Modbus RTU

Betriebsspannung

AC 24 V
DC 24...48 V

X X X X X X X X X

AC 24 V
DC 24 V

X
Betriebsspannung
AC 230 V
X X
Stellsignaleingang Y X X

DC 0...10 V

DC 0...35 V mit
Kennlinienfunktion Uo, ΔU

X X

Modbus RTU

X
Stellungsmelder X X X X

U = DC 0...10 V

Modbus RTU

X
Rückführpotentiometer 1 kΩ X
Selbstadaption des
Drehwinkelbereiches
X
Hilfsschalter (zwei) X X X X X
Powerpack (zwei Antriebe) X X X X X X X

Zubehör, Ersatzteile

Zur Funktionserweiterung der Antriebe steht folgendes Zubehör zur Verfügung:

Universalhebel ASK71.9

Dreh/Linearaufbausatz für Boden- und Wandmontage ASK71.11

Dreh/Linearaufbausatz mit Hebel ASK71.13

Dreh/Linearaufbausatz mit Hebel und Träger ASK71.14

Wetterschutzhaube ASK75.3

Verdrehsicherung für Powerpack ASK73.3

Externer Hilfsschalter ASC77..E

Datenblatt für Zubehör und Ersatzteile N4697