Hilfsschalter und Stellsignale - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Elektrische Funktionen

Die folgende Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen dem Drehwinkel, den einstellbaren Schaltpunkten der Hilfsschalter A und B und dem Stellsignal.

Getriebedrehbereich
Innenanschläge

Hilfsschalter

Werkeinstellung:

A = 5°; B = 85°

Einstellbereich 5°…90°

Schaltzustände

Drehbewegung in Funktion des Stellsignals

Stetiges Stellsignal, DC 0…10 V

AC 24 V/DC 24…48 V

➀ bleibt (G,G0,Y=U)

➁ öffnet (G,G0,Y>U)

➂ schliesst (G,G0,Y<U oder G,G0)

➃ Notstellfunktion (spannungslos)

Dreipunkt-Stellsignal

AC 24 V/DC 24…48 V
➄ bleibt (G,G0)

➅ öffnet (G,G0,Y1)

➆ schliesst (G,G0,Y2
oder G,G0,Y1,Y2)

➇ Notstellfunktion (spannungslos)

Zweipunkt-Stellsignal
AC 24 V/DC 24...48 V; AC 230 V
➈ öffnet (G,G0 oder L,N)

➉ Notstellfunktion (spannungslos)

Hinweis

Die Einstellachsen der Hilfsschalter drehen sich mit dem Adapter. Die Skalen beziehen sich daher nur auf den 0°-Innenanschlag.

Einstellwerkzeug

Es dient zum Einstellen der Hilfsschalter und ist im Lieferumfang (typenspezifisch) enthalten.