Hinweise zur Montage - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Montageanleitung

Alle Informationen und Schritte für eine fach- und sachgerechte Vorbereitung und Montage sind in der dem Antrieb beigelegten Montageanleitung 4 319 0108 0 (M4614) enthalten. Achsadapter und das weitere Zubehör sind nicht vormontiert, da je nach Rechts- oder Linkslauf und Länge der Klappenachse diese Teile anders zusammengesetzt werden, siehe Kapitel 2.5 Aufbau und Ausführung.

Einbaulage

Die Einbaulage des Antriebs ist so zu wählen, dass die Einstellelemente am Gehäusedeckel und die Kabelzuführung gut zugänglich sind, siehe Kapitel 11.1 "Massbild".

Montagelage, abhängig von der Drehrichtung

  • GMA12..1, 32..1, 13..1, 16..1: Bei der Montage muss der Antrieb, je nach gewünschter Drehrichtung, um 180° gewendet werden. Alle Einstell- und Betätigungselemente sind bei Rechts- oder Linkslauf auf beiden Seiten des Antriebs verfügbar.

Geräteschutz

Um der Schutzklasse IP54 zu genügen sind folgende Einbaubedingungen zu erfüllen:

  • Die Antriebe sind nur für den senkrechten Einbau (Kabelausführung unten) für Luftklappen mit horizontaler Achse gestattet.

  • Der auf die Klappenachse aufgesteckte Antrieb darf um maximal +/- 45 ° aus der Senkrechten verdreht montiert werden.

  • Für den Einbau in beliebiger Lage ist die Wetterschutzhaube ASK75.3 zu verwenden.

Verdrehsicherung

Die Verdrehsicherung (siehe Massbild) ist erforderlich bei Montage auf die Klappen­achse. Genügende Eingrifftiefe des Bolzens in das Antriebsgehäuse muss gewährleistet sein.

Federvorspannung

Der Antrieb wird mit einer werkseitigen Federvorspannung von 5° geliefert, dies für einen sicheren Anpressdruck der Luftklappen.

Manuelle Verstellung

Manuelles Verstellen des Achsadapters mittels Sechskantschlüssel und Sperren des Getriebes gemäss Montageanleitung.

Um eine sichere Klappenschliessfunktion und genaue Schaltposition der Schalter A und B zu gewährleisten, darf der Antrieb nur bei montiertem Achsadapter und Stellungsanzeiger gemäss Montageanleitung verstellt werden.

Mechanische Drehwinkelbegrenzung

Bei Bedarf kann der Drehwinkel, durch entsprechendes Positionieren des Achsadapters, im ganzen Bereich in 5° Schritten begrenzt werden.

Klappenachsen

Informationen zu Mindestlänge und Durchmesser der Klappenachsen siehe Kapitel 8 "Technische Daten".

Verwendung der Dreh/Linearaufbausätze

Die Aufbausätze gemäss Kapitel 2.2 "Typenübersicht", zur Umwandlung der Dreh- in eine Linearbewegung, werden nach separaten Montageanleitungen montiert.

Powerpack-Montage

Beim Montieren von zwei Antrieben auf dieselbe Klappenachse (für GMA12..1, 32..1, 13..1) muss die Verdrehsicherung ASK73.3 verwendet werden.