Gerätespezifische Vorschriften - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Gerätesicherheit

Die gerätetechnische Sicherheit wird u. a. gewährleistet durch

  • Versorgung mit Kleinspannung AC 24 V/DC 24...48 V nach SELV oder PELV

  • Doppelte Isolation zwischen Netzspannung AC 230 V und SELV/PELV-Kreisen

Mechanisches Parallelschalten von Antrieben

  • Zwei- und Dreipunktantriebe GMA32..1, GMA12..1 und GMA13..1:
    Maximal zwei Antriebe dürfen auf dieselbe Klappenachse montiert werden.

  • Der zweite Antrieb ist ebenfalls gegen Verdrehen zu sichern (siehe Zubehör in
    Kapitel 2.2).

  • Stetig wirkende Antriebe GMA16..1 dürfen nicht mechanisch zusammen gekoppelt werden.

Hilfsschalter A, B

An den Schaltausgängen der Hilfsschalter A und B darf entweder nur Netzspannung oder nur Schutzkleinspannung anliegen. Mischbetrieb ist nicht zulässig. Der Betrieb mit unterschiedlichen Phasen ist nicht zulässig.

Rückführpotentiometer für Stellungsanzeige

Für die äussere Schaltung zur Anzeige der Klappenstellung sind die elektrischen Daten des Potentiometers zu berücksichtigen.

Elektrisches Parallelschalten von Antrieben

Maximal 10 Antriebe des gleichen Gerätetyps können unter Berücksichtigung von Leitungslänge und Leitungsquerschnitt elektrisch parallel geschaltet werden.

Weitere Informationen siehe Kapitel 6 „Hinweise zur Verdrahtung“

Warnung, Wartung

Der Antrieb darf nicht geöffnet werden.
Das Gerät ist wartungsfrei. Instandstellungsarbeiten dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt werden.