Die Funktionen sind tabellarisch aufgelistet und den Ansteuerungsarten zugeordnet.
Typ |
GMA12..1 / GMA32..1 | GMA13..1 | GMA16..1 | GMA161.1E/MO | |
Steuerungsart | Zweipunktsteuerung | Dreipunktsteuerung | Stetig wirkende Steuerung | Modbus RTU | |
Stellsignal, mit einstellbarer Kennlinienfunktion | - | - | Y = DC 0...35 V mit Startpunkt Uo = 0...5 V und Arbeitsbereich ΔU = 2...30 V |
- | |
Drehbewegung, |
Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn ist abhängig von der Montagelage auf der Klappenachse. |
||||
Durch Zuführen der Betriebsspannung dreht der Antrieb motorisch von 0° ⇒ 90° |
Durch Zuführen der Betriebsspannung und abhängig von der Ansteuerung dreht der Antrieb motorisch
Durch Unterbrechen der Ansteuerung bleibt der Antrieb in der erreichten Stellung. |
- | Je nach Einstellung des entsprechenden Parameters | ||
Notstellfunktion |
Bei Stromausfall oder Abschalten der Betriebsspannung |
||||
Stellungsanzeige: mechanisch |
Drehwinkelposition mittels Stellungsanzeiger. | ||||
Stellungsanzeige: elektrisch | - | Durch Anschliessen des Rückführpotentiometers an eine externe Spannungsquelle kann proportional zum Drehwinkel eine Spannung abgegriffen werden. | Stellungsmelder: Proportional zum Drehwinkel wird eine Ausgangsspannung U = DC 0...10 V generiert. |
Mit Modbus-Registerwert | |
Selbstadaption des Drehwinkelbereiches |
- | Wenn die Selbstadaption aktiv ist, ermittelt der Antrieb automatisch die mechanischen Endanschläge des Drehwinkelbereiches. | |||
Hilfsschalter |
Die Schaltpunkte der Hilfsschalter A und B können unabhängig voneinander von 5...90° in 5° Schritten eingestellt werden. |
- | |||
Powerpack (2 Antriebe) | Durch Montieren von zwei gleichen Antriebstypen auf derselben Klappenachse kann doppeltes Drehmoment erreicht werden. | Nicht gestattet | |||
Verhalten bei Klappenblockierung | Der Antrieb ist mit einer Abschaltautomatik ausgerüstet. | ||||
Manuelle Verstellung |
|
||||
Drehwinkelbegrenzung | Der Drehwinkelbereich kann mechanisch durch entsprechendes Einsetzen des Achsadapters in 5°-Schritten begrenzt werden. |