Bestimmung des Drehantriebs - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Benötigtes Antriebsdrehmoment

Durch Bestimmen der Drehmomentkennzahl [Nm/m2] und der Klappenfläche (gemäss Angaben der Klappenhersteller) kann das Gesamtdrehmoment zum Bewegen der Klappe berechnet werden:

Gesamtdrehmoment [Nm] = Drehmomentkennzahl [Nm/m2] × Klappenfläche [m2]

Anstelle der Drehmomentkennzahl kann das Gesamtdrehmoment auch aus den
Dimensionierungs-Diagrammen der Klappenhersteller bestimmt werden.

Dimensionierungs-Diagramm

Das folgende Diagramm (Beispiel EMCO) ermöglicht die Bestimmung des Gesamtdrehmoments für dieses Luftklappenfabrikat.

Beispiel

Jalousieklappe:

Breite = 800 mm

Höhe = 1005 mm

Gesamtdruck = 1000 Pa

Aus dem Diagramm ergibt sich ein Gesamtdrehmoment von ca. 5 Nm.

Ermittlung des Antriebtyps

Der benötigte Antriebtyp kann wie folgt ermittelt werden:

Ist das dann verwenden Sie den Typ
(mit Federrücklauf)

≤ 7 Nm

GMA..1 (7 Nm)

≤ 14 Nm

2 x GMA..1 (2 x 7 Nm) 2 oder

≤ 18 Nm

GCA..1 (18 Nm) 3

≤ 36 Nm

2 x GCA..1 (2 x 18 Nm) 4

Hinweise

1 Sicherheitsfaktor SF:
Bei der Berechnung der Anzahl Stellantriebe sind nicht berechenbare Variablen wie geringfügige Fehlausrichtung, Altern der Klappen, etc. als Sicherheitsfaktor zu berücksichtigen. Wir schlagen einen Sicherheitsfaktor von 0,8 vor.
Derselbe Faktor ist bei der Berechnung des Antriebsdrehmoments mit der Drehmomentkennzahl zu wählen.

Wenn das tatsächlich benötigte Antriebsdrehmoment grösser als 7 Nm ist, können

2 zwei Drehantriebe (Powerpack) der Typenreihen GMA12..1, GMA32..1, GMA13..1, oder

3 ein Antrieb der Typenreihe GCA..1 verwendet werden.

4 Bei einem Antriebsdrehmoment grösser als 18 Nm können zwei Antriebe der Typenreihe GCA..1 mechanisch auf die Klappenachse zusammen montiert werden.