Anschlussschaltpläne (Zweipunkt/Dreipunkt) - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Zweipunktsteuerung
GMA12..1, 32..1

GMA121.1, GMA126.1. GMA321.1, GMA326.1
AC 24 V / DC 24…48 V (SELV/PELV) AC 230 V

N Regel- oder Steuergerät

Y Stellantrieb GMA12..1

SP Systempotential AC 24 V / DC 24…48 V

SN Systemnull

N Regel- oder Steuergerät

Y Stellantrieb GMA32..1

L Phasenleiter AC 230 V

N Nullleiter

Dreipunktsteuerung
GMA13..1

GMA131.1, GMA132.1, GMA136.1
AC 24 V (SELV/PELV) AC 24 V / DC 24…48 V (SELV/PELV)

N Regel- oder Steuergerät

Y Stellantrieb GMA13..1

SP Systempotential AC 24 V

SN Systemnull

Q1, Q2 Schaltkontakte

N Regel- oder Steuergerät

Y Stellantrieb GMA13..1

SP Systempotential AC 24 V / DC 24…48 V

SN Systemnull

Q1, Q2 Schaltkontakte

Betriebszustände von GMA13..1

Die Tabelle zeigt bei Dreipunktsteuerung die Betriebszustände des Antriebs, abhängig von der Montagelage und der Stellung der Schaltkontakte Q1 und Q2.